Verbesserte Leistung des xEV-Antriebsstrangs durch modulares, flexibles Steckverbinderdesign mit hoher Leistungsübertragung

Da Automobilhersteller zunehmend auf Hochvolt-xEV-Architekturen skalieren, ist eine vielseitige Steckverbinderlösung unerlässlich, die Stromspitzen, thermische Belastungen und Vibrationen sicher beherrscht.

Die HC-STAK Hochvolt-Verbindungssysteme von TE Connectivity wurden gezielt für die nächste Generation von Elektro-, Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeugen entwickelt – vom Pkw bis hin zu leistungsstarken elektrischen Nutzfahrzeugen. Mit einem skalierbaren Gabelkontakt-Design für bis zu 400 A Dauerstrom und 1.000 V DC bieten die Varianten HC-STAK 25, 25XE und 35 eine flexible, kompakte und sichere Konnektivität für Hochvolt-Antriebsarchitekturen in E-Fahrzeugen. Bei der Energieübertragung zwischen Batterie, Wechselrichter und Elektromotor bietet HC-STAK eine hohe Stromtragfähigkeit, zuverlässige EMI-Abschirmung und hohe Vibrationsfestigkeit – in einem berührungssicheren und montagefreundlichen Design.  

 

 

Die HC-STAK Produktfamilie erfüllt die steigenden Anforderungen der Elektromobilität mit hoher Leistungsfähigkeit, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

1000 V

Alle HC-STAK Steckverbinder sind für bis zu 1000 Volt DC ausgelegt

400 A

Maximale Stromtragfähigkeit bei 85 °C (Variante HC-STAK 35 mit 95-mm²-Leitung)

125° C

−40° bis +125° C Betriebstemperaturbereich

Übersicht: HC-STAK Portfolio

hc-stak-com-matrix
hc-stak-com-matrix

Vorteile

  • Ausgelegt auf Leistung und Beschleunigung: erfolgreich im Einsatz in anspruchsvollen xEV-Anwendungen, bei denen Beschleunigung und Zugkraft entscheidend sind – darunter Pkw, Lieferfahrzeuge und elektrische Pick-up-Trucks.
  • Skalierbarer Leistungsbereich:  unterstützt Ströme zwischen 180 A und 400 A je nach Steckervariante, Leiterquerschnitt und Leitermaterial
  • Hochvoltfähig:  ausgelegt für bis zu 1000 VDC, was Kompatibilität mit modernen xEV-Architekturen ermöglicht
  • Modulares Kontaktdesign:  geschichtete Gabelkabelschuhe ermöglichen bis zu 64 Kontaktpunkte pro Schaltkreis für mehr Flexibilität
  • Niederohmige Schnittstelle: Gabelkabelschuhe und optionales Ultraschallschweißen reduzieren den Leistungsverlust erheblich
  • EMI-Kontrolle: 360-Grad-Schirmung gewährleistet die Systemintegrität in stark elektromagnetischen Umgebungen.
  • Unterstützung für Kupfer- und Aluminiumleiter: Al- und Cu-Eindrahtleiter-Alternativen ermöglichen eine kosteneffiziente Optimierung.
  • Kompakt und leicht: Überträgt hohe Ströme auf kleinstem Raum und vereinfacht die Integration in platzkritischen Anwendungen
HC-Stak-Anwendungsbereiche

Dokumente und Spezifikationen

Ausgewählte HC-STAK Komponenten

Technischer Lösungsleitfaden (PDF - Englisch)

Mehr erfahren