Mit einer orangefarbenen Flüssigkeit gefüllte Flaschen, die sich durch eine Fertigungslinie in einer Anlage bewegen.

Technologien für lineare und planare Systeme

Die steigende Nachfrage nach kundenspezifischer Massenfertigung und Personalisierung von Konsumgütern erfordert schnellere, kleinere und flexiblere Förderer. Erfahren Sie mehr über die zuverlässigen Lösungen von TE für intelligente Förderer.

Automatisierungslösungen sind in vielen Industriezweigen bereits Standard, von der Automobil- über die Verpackungs- bis hin zur Textilindustrie.  Automatisierte Fertigungsanlagen, die mit Servotechnik gesteuert werden, können die Produktivität und Kosteneffizienz steigern. Weitere Fortschritte können nur durch noch schnellere und präzisere Rückkopplungs- und Steuerungsprozesse erzielt werden. Dies wird durch die Interaktion von Servomotoren und Servoantrieben ermöglicht. Intelligente Förderer nutzen Präzisionsbewegungen und fortschrittliche Technologien, um industrielle Produktionsprozesse zu verbessern und zu optimieren, was sie zu einer immer wichtigeren Wahl für viele Anwendungen und Branchen macht. Bei TE unterstützen wir Sie dabei, die sich wandelnden Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen – mit unserer Servotechnologie, die kompaktes Design, Flexibilität und Zuverlässigkeit mit beeindruckenden Ergebnissen verbindet. Unsere Steckverbinder und Sensoren unterstützen seit langem die zunehmende Konnektivität und Kommunikation, die den Wandel zur Digitalisierung und Automatisierung von Fabriken vorantreiben. Wir nutzen Technologien der nächsten Generation, um Sie und Ihre Kunden bestmöglich zu unterstützen und zukunftsfähige Produkte zu entwickeln. Und wir arbeiten gemeinsam mit Ihnen daran, Servotechnologien noch zuverlässiger, effizienter und kostengünstiger zu machen. Unser Ziel ist es, Ihren Erfolg mit zuverlässigen, langlebigen Steckverbindern zu steigern, die Ihnen maximale Freiheit bei der Entwicklung Ihrer Anwendungen bieten.



Konnektivität und Komponentenlösungen

Für Bewegungssysteme und intelligente Förderer bietet TE kleinere, schnellere, leistungsfähigere und sicherere Verbindungslösungen und Komponenten wie Leiterplatte-auf-Leiterplatten-Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Relais und Bremswiderstände – selbst für die rauesten Produktionsumgebungen.

Demontage eines intelligenten Förderers

Steckverbinder für einen intelligenten Förderer

RUNDSTECKVERBINDER

Umfassendes Portfolio an Steckverbindern, speziell für Motoranwendungen entwickelt.

LEITERPLATTEN-KLEMMEN

Unterstützen hervorragende Signal- und Stromverbindungen.

LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER

Äußerst zuverlässige Verbindungstechnik und hohe Kontaktdichte für Leiterplatte-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen.

REIHENKLEMMEN FÜR DIE STROMVERSORGUNG

Hochwertige, einfach zu montierende Reihenklemmen.

EMV/EMI-FILTER

Große Auswahl an einphasigen und dreiphasigen EMV/EMI-Filtern verfügbar.

SCHALTSCHRANK-DRUCKSCHALTER, NOTAUSSCHALTER

Robuste Druckschalter für raue Umweltbedingungen.

BREMSWIDERSTÄNDE

Bremswiderstände für raue Umgebungsbedingungen und hohe Leistungsanforderungen.

PRÄZISIONS- UND LEISTUNGSWIDERSTÄNDE

Ermöglicht eine hochpräzise Elektronik sowie die Kontrolle der Leiterplatten und den Sicherheitsstopp.

SCHALTER

Zuverlässige Hochleistungslösungen, die dafür ausgelegt sind, extremen Stößen, Vibrationen, Temperaturen und Höhen stand zu halten.

Lösungen für Bewegung und Antriebe

Weiteres Informationsmaterial