Steckverbinder auf der Rückseite eines Servoantriebs mit grüner Farbüberlagerung.

Flexible Lösungen für Servoantriebe

Erfahren Sie mehr über innovative und robuste TE-Technologien für Ihre Servoantriebslösungen, mit denen Sie die wachsenden Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen können.

Mit Hilfe der Servotechnik können die Produktivität und die Kosteneffizienz in der automatisierten Fertigung gesteigert werden.  Weitere Fortschritte können durch noch schnellere und präzisere Rückkopplungs- und Steuerungsprozesse erzielt werden. Dies wird durch die Interaktion von Servomotoren und Servoantrieben ermöglicht. Servoantriebe sind in Standard- und dezentralen Ausführungen erhältlich und empfangen ein Steuersignal von einem Steuerungssystem, verstärken das Signal und übertragen elektrischen Strom an einen Servomotor, um eine Bewegung zu erzeugen.

Es besteht ein wachsender Bedarf an dezentralen Architekturen, bei denen die Servoantriebe mit hoher Schutzart näher am Servomotor angeordnet sind, was die Kosten der Komponenten, die Größe des Schaltschranks und den Platzbedarf reduziert und die Montage vereinfacht. Damit steigt der Bedarf an modularen Maschinenlösungen und kompakten, robusten Steckverbindern, die eine Miniaturisierung ermöglichen.

Demontage eines Servomotors

Steckverbinder für Servomotoren

NETZ-, DC-BUS- UND MOTORSTECKVERBINDER

Speziell auf Stromanschlüsse auf kleinem Raum zugeschnitten.

I/O-, SIGNAL- UND KOMMUNIKATIONSSTECKVERBINDER

Unterstützt eine robuste Standard-Datenkonnektivität.

BREMSWIDERSTÄNDE

Für raue Umgebungsbedingungen und hohe Leistungsanforderungen entwickelt.

RELAIS

Große Auswahl an Problemlösern – für geringe Last bis hin zur Hochstromschaltung.

LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER

Äußerst zuverlässige Verbindungstechnik und hohe Kontaktdichte für Leiterplatte-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen.

ETIKETTEN UND KENNZEICHNUNG

Langlebige Etikettenlösungen für extreme Bedingungen.

PRÄZISIONS- UND LEISTUNGSWIDERSTÄNDE

Ermöglicht eine hochpräzise Elektronik sowie die Kontrolle der Leiterplatten und den Sicherheitsstopp.

SCHALTER

Zuverlässige Hochleistungslösungen, die dafür ausgelegt sind, extremen Stößen, Vibrationen, Temperaturen und Höhen stand zu halten.

EMC/EMV-DROSSELSPULEN

Stromkompensierte Spulen mit nanokristallinem Kern und Ferritkernoptionen. Wir bieten standardisierte und kundenspezifische Lösungen sowie umfassenden technischen Support.

Dezentrale Servoantriebe

ROBUSTE STECKVERBINDER

Entwickelt für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen unter härtesten Bedingungen.

HYBRID-RUNDSTECKVERBINDER

Bieten Sie zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen.

KOMMUNIKATIONS- UND I/O-STECKVERBINDER

Ermöglicht robuste und zuverlässigere Datenverbindungen.

Lösungen für Bewegung und Antriebe

Weiteres Informationsmaterial