Nahaufnahme eines Servomotors im Einsatz in einer Anlage.

Maßgeschneiderte Lösungen für Servomotoren

Unsere robusten Konnektivitätslösungen ermöglichen eine hochmoderne Fertigung und tragen zur Entwicklung effizienter, kostengünstiger Servotechnologien bei.

Mit Hilfe der Servotechnik können die Produktivität und die Kosteneffizienz in der automatisierten Fertigung gesteigert werden.  Weitere Fortschritte können durch noch schnellere und präzisere Rückkopplungs- und Steuerungsprozesse erzielt werden. Dies wird durch die Interaktion von Servomotoren und Servoantrieben ermöglicht. Motoren werden heute immer kompakter, enthalten aber immer mehr Funktionen, so dass zuverlässige Verbindungen erforderlich sind, die bei höchstmöglichen Drehzahlen arbeiten.

Die Technologie von TE für OEMs von Servolösungen verbindet kompaktes Design, Flexibilität und Zuverlässigkeit mit beeindruckenden Ergebnissen. Unsere Steckverbinder und Sensoren unterstützen seit langem die zunehmende Konnektivität und Kommunikation und fördern den Wandel hin zur Digitalisierung und Automatisierung von Fabriken. Wir entwickeln zukunftsfähige Produkte mit Technologien der nächsten Generation  und arbeiten gemeinsam mit Ihnen daran, Servotechnologien noch zuverlässiger, effizienter und kostengünstiger zu machen. 

Demontage eines Servomotors

Servomotor-Steckverbinder

MOTORSTECKVERBINDER

Umfassendes Portfolio an Steckverbindern, speziell für Motoranwendungen entwickelt.

MOTOR-FEEDBACK

Robuste Motor-Feedbacksysteme, die hohe Leistungsdichten ermöglichen.

KABELSCHUHE, KABELVERBINDER UND KABELKENNZEICHNUNG

Effiziente Kabelkennzeichnung und -verbindung.

MOTOR – TYPENSCHILD UND ETIKETTEN

Bedruckbare Hochleistungsetiketten, die extremen Bedingungen standhalten.

LACKDRAHTLÖSUNGEN

Kostengünstige, flexible und schlanke Lösungen für den Lackdrahtanschluss.

Lösungen für Bewegung und Antriebe

Weiteres Informationsmaterial