Zuverlässige Stromversorgung
Lernen Sie die Leistungssteckverbinder der Dynamic Serie kennen: Unsere robuste Steckverbinderfamilie für die Stromversorgung von Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Anwendungen.
Unsere Leistungssteckverbinder spiegeln unsere konsequente Ausrichtung auf Kundenerfolg wieder und bieten Ihnen und Ihren Kunden eine effiziente und zuverlässige Verbindungslösung. Das vibrations- und stoßbeständige intelligente Verriegelungssystem mit hörbarem Einrasten und einzigartigem Kontaktdesign sorgt für Effizienz und eine lange Nutzungsdauer mit minimalen Ausfallzeiten. Unser umfassendes Portfolio an Kabel-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Kabel-Produkten ermöglicht Flexibilität beim Design und wird durch die Crimp- und Federklemmenausführungen für Ihre jeweiligen Anforderungen abgerundet.
Leistungsübersicht
| Raster [mm] | 6.35 | 10.16 | 16.00 |
|---|---|---|---|
| Serie | D-4200 | D-5200 | D-7100 |
| Anschluss | Crimp | Crimp | Crimp |
| Nennstrom [A/UL] | 24 | 45 | 65 |
| Nennspannung [V/UL] | 600 | 630 | 630 |
| Kabel-auf-Leiterplatte | x | x | x |
| Leiterplatte-auf-Leiterplatte | x | x | x |