Zuverlässiges Design für dünnere Mobilgeräte
Unser neuer, flacher Akkusteckverbinder mit nur 1,9 mm Höhe bietet Ihnen Flexibilität beim Design Ihrer Mobilgeräte, eine zuverlässige Verbindung und wettbewerbsfähige Produktionskosten.
February 20, 2013
SHANGHAI – TE Connectivity (TE) hat heute einen neuen, flachen Akkusteckverbinder mit nur 1,9 mm Höhe für Mobilgeräte vorgestellt. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach leistungsstarken, kosteneffektiven und schlankeren Mobilgeräten hat TE einen flachen Akkusteckverbinder entwickelt. Damit sollen die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit optimiert und Branchenanforderungen erfüllt werden.
"Die Entwicklung einer neuen Lösung für die Akkuzusammenschaltung in Mobilgeräten erwies sich als eine echte Herausforderung für unser Produktentwicklungsteam. Es galt, neue Denkansätze zu finden und die Bedürfnisse der Endkunden zu berücksichtigen“, erklärt Masaki Shoji, Product Manager bei TE Consumer Devices. „Wir haben uns darauf konzentriert, einen möglichst flachen Akkusteckverbinder für Mobilgeräte zu entwickeln. Dieser sollte sowohl flexibel sein – sich also an individuelle Kundendesigns anpassen lassen – als auch eine zuverlässige Verbindung und wettbewerbsfähige Produktkosten sicherstellen.“
Zu den wichtigsten Eigenschaften und Vorteilen des flachen Akkusteckverbinders zählen:
- Verringerte Produktionskosten durch die Reduzierung auf eine einzige Komponenten
- Effizientere Designmöglichkeiten und eine geringe Höhe von nur 1,9 mm für dünnere und schlankere Endprodukte
- Erhöhte elektrische Zuverlässigkeit gegenüber externen Störungen wie Vibrationen, extremen Temperaturen oder Stößen
- Erhöhte Haltbarkeit und Lebensdauer – erfolgreicher Haltbarkeitstest mit 5.000 Zyklen ohne Schäden am Kontakt