Batteriestecker mit großer Designflexibilität
Unsere Akkustecker für Mobilgeräte umfassen flache und Blatt-Akkustecker sowie Floating Battery Interconnection Systems (FBIS II). Dieser Typ von Steckverbinder ist für Mobiltelefone mit austauschbaren Batterien konzipiert. Dank der großen Designflexibilität sind unabhängig von der Anzahl der Positionen, der Bauhöhe oder dem Kontaktraster Ausführungen in verschiedenen Größen möglich. Diese Steckverbinderserie verbessert die Wirtschaftlichkeit der Produkte des Kunden, da weniger Komponenten und kleinere Werkzeugplattformen erforderlich sind.
Produkteigenschaften
- Raster von 2,5 bis 6,5 mm
- Verschiedene Positionen, darunter 2, 3, 4 und 6
- Ausführungshöhenbereich von 0,4 bis 6,7 mm
- Nennstromumfang von 1,5 bis 5 Ampere
Dieser Produktleitfaden erläutert die wichtigsten Vorteile von Akkusteckern für Mobilgeräte: geringe Kosten, große Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, flaches Profil und umfassende Designflexibilität. Dank dieser Vorzüge sind sie vielseitig in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Dieser Leitfaden stellt den Akkustecker in verschiedenen Anwendungen vor, enthält eine umfassende Liste der Produktspezifikationen und beantwortet häufig gestellte Fragen.
Ausgewählte Anwendungen
Akkustecker für Mobilgeräte
- Mobiltelefone
- Tablets
- Mobile Medienplayer
- Digitalkameras
- Videokameras
- Navigationssysteme
- Spielkonsolen
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Ausführungshöhe weist der Akkustecker für Mobilgeräte von TE auf?
A: Die flachen Akkustecker gibt es in den beiden kleineren Ausführungshöhen 0,4 und 0,8 mm. Leaf-Akkustecker haben eine Höhe von 2,28 bis 6,7 mm. FBIS II kann direkt gesteckt werden.
F: Welche Rasteranforderungen gelten?
A: TE bietet für flache Akkustecker einen Rasterabstand von 2,5 mm, für Leaf-Akkustecker Abstände von 3,2 bis 6,5 mm sowie 3,0 mm für FBIS II an.