Elastômeros Condutores
Elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados ou com partículas altamente condutoras. Apresentam um desempenho superior de blindagem contra interferência eletromagnética/de radiofrequência, além de uma excelente vedação ambiental. Os diversos preenchimentos condutores são projetados para garantir a compatibilidade galvânica e, ao mesmo tempo, apresentarem baixa resistência de contato entre superfícies de acoplamento.
Os elastômeros condutores oferecem blindagem contra interferência eletromagnética (EMI) de alta qualidade, condutividade elétrica, além de vedação ambiental para aplicações críticas. Projetados para setores como aeroespacial, automotivo, telecomunicações e eletrônicos, nossos elastômeros de alta qualidade garantem proteção ideal contra interferência eletromagnética (EMI) e interferência de radiofrequência (RFI), mantendo ao mesmo tempo flexibilidade e durabilidade.
Enchimentos condutores disponíveis para silicone e fluorossilicone
- Grafite niquelada: Um material comercial de alta qualidade e custo-benefício, cuja utilização tem vindo a aumentar nos mercados militares. Facilmente extrudado ou moldado. Grau SNG FR para UL94 V-0.
- Alumínio banhado a prata: Um material de alta qualidade e desempenho, amplamente utilizado em aplicações de alta frequência nos mercados comercial e militar. Mais leve do que alguns outros materiais.
- Alumínio niquelado: Este material oferece o melhor desempenho em termos de resistência à corrosão em estruturas metálicas de alumínio e um alto grau de eficácia de blindagem, com dados de testes até 40 GHz.
Considerações de design
- É importante que esse material não seja comprimido além do necessário. Caso o projeto do equipamento não permita qualquer método mecânico para evitar a compressão excessiva, a gaxeta deve ser equipada com limitadores de compressão integrados, seja por meio de batentes metálicos fixados à gaxeta, seja por meio de colares metálicos instalados em cada orifício de fixação.
- O material não é adequado em aplicações deslizantes.
- Compressão recomendada: 10% a 20%.
- A parte posterior autoadesiva (condutora ou não condutora) é oferecida apenas como auxílio para montagem.
- Fluorossilicone: a parte posterior autoadesiva não é recomendada para uso com esse tipo de elastômero.
- A largura mínima do material não deve ser inferior a 2 mm ou, no mínimo, à espessura do material em qualquer parte da gaxeta. Caso isso não seja possível em torno dos orifícios de fixação, considere a utilização de uma ranhura. É necessário ter especial cuidado ao especificar colares de compressão em orifícios.
- Deve-se levar em consideração as forças de compressão, os centros dos orifícios, o tamanho e o número de fixações e a rigidez das flanges de encaixe.
- Deve-se considerar o uso de travas ou colares de compressão integrados para limitar a compressão excessiva, caso não seja possível aplicar controles externos. A espessura mínima recomendada da chapa para limites integrais é de 1,5 mm.
Características e Vantagens
- Gaxeta e vedação ambiental contra EMI/RFI altamente condutora
- Funciona em uma ampla faixa de temperatura: -55 °C a +160 °C
- Fluorosilicone para ambientes adversos: Óleos combustíveis e solventes
- Opções de materiais para compatibilidade galvânica
- Retardante de chamas com classificação UL94 V-0 (apenas grau de moldagem)
Características