Vedar conexões. Reduzir dimensões. Manter veículos rodando.

Os conectores NTSEAL oferecem conectividade fio a fio compacta e vedada, projetada para condições de uso exigentes. Selecione 18, 20, 26, 36, 38 ou 48 posições com contatos DEUTSCH de tamanho 12, 16 e 20 para alimentação e sinal em um único invólucro. As classificações incluem IP67, IP68 e IP6K9K com concha traseira. A alavanca integrada, o mecanismo TPA e CPA facilitam a conexão e a manutenção rápidas e seguras em campo.

Onde os engenheiros usam os conectores NTSEAL atualmente

  • Caminhões, ônibus, equipamentos de construção e agrícolas: conectores com vedação para aplicações exigentes
  • Sistema comum de contatos DEUTSCH: confiabilidade e facilidade de manutenção comprovadas 
  • Trens de força: resiste ao calor, a fluidos e a vibrações no nível do motor
  • Chassi e cabine: layouts compactos e de alta densidade liberam espaço em trechos lotados de chicotes 
  • Painel e anteparo: instalação em painéis sem ferramentas, opção de codificação por cores, saída de fio reta e de 90 graus.

Principais Vantagens

Conectores NTSEAL

  • Vedação contra lavagens e sujeira da estrada
    A vedação IP67, IP68 e IP6K9K com backshell ajuda a proteger os circuitos durante a limpeza sob pressão e contra poeira em ambientes off-road. Isso resulta em menos paradas não planejadas e menos retrabalho após o serviço.
  • Manuseio mais rápido de chicotes
    A alavanca de travamento integrada torna o encaixe suave e rápido. A instalação em painel sem ferramentas mantém simplifica a montagem e reparos em campo. Isso resulta em instalações mais rápidas e um retorno mais rápidos ao serviço.
  • Redução de erros de montagem
    Quatro codificações mecânicas com cores distintas ajudam a evitar erros de encaixe. O mecanismo Terminal Position Assurance (TPA) confirma o encaixe do contato, enquanto o mecanismo Connector Position Assurance (CPA) ajuda a evitar o desencaixe acidental. Dessa forma, equipes passam menos tempo solucionando problemas.
  • Mais entradas e saídas em menos espaço
    A cápsula de alta densidade com 18, 20, 26, 36, 38 e 48 posições se ajusta a espaços apertados em estruturas, cabines e compartimentos de motor. Dessa forma, projetistas podem rotear mais sinais sem aumentar o número de conectores.
  • Transmissão de sinal e energia em uma única estrutura
    Com contatos DEUTSCH de tamanho 12, 16 e 20 no mesmo conector é possível combinar sinais de baixo nível com alimentação de energia. Isso simplifica a arquitetura do chicote e reduz pontos de junção suscetíveis a falhas.
  • Desempenho onde os veículos estão de fato em operação
    Projetado para temperaturas de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F) e fabricado para suportar vibrações ao nível do motor. Especifique com confiança um conector para as zonas do motor, motor elétrico e transmissão, chassi, PDU, cabine e ônibus conectado inteligente.
  • Compatível com os principais sistemas de alimentação de veículos
    Adequado para arquiteturas de 12 e 24 volts, com opções de contatos que suportam até 25 A por contato de tamanho 12 a 125 °C. Isso ajuda a unificar os códigos de peças entre plataformas.
  • Aproveite o sistema de contatos padrão da DEUTSCH
    Os conectores NTSEAL utilizam os conhecidos contatos DEUTSCH de tamanho 12, 16 e 20. É possível manter as ferramentas e os fornecedores atuais ao migrar para uma solução compacta e vedada.
  • Amplie a proteção com acessórios prontos para uso
    Carcaças traseiras (backshells), tampões de vedação, tampas vedantes e clipes de montagem formam um sistema completo, do painel ao chicote elétrico. Isso reduz o tempo de validação e agiliza o lançamento.
  • Atenda a mais aplicações com uma única família
    Desde o carregamento e as baterias até a distribuição de energia e a gestão energética, uma plataforma de conectores única ajuda a padronizar entre programas e a reduzir o estoque.

 

Ficha Técnica: Terminais e Conectores NTSEAL
Ficha Técnica: Terminais e Conectores NTSEAL

Principais Características

Conectores NTSEAL

Recurso Especificação
Posições 18, 20, 26, 36, 38, 48
Sistema de contato Contatos DEUTSCH tamanho 12, 16 e 20
Tensão de operação 12 V e 24 V
Corrente de contato a 125 °C 7,5 A, 13 A, 25 A (a 125 °C)
Vedação IP67, IP68 e IP6K9K com backshell
Temperatura de operação -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F)
Codificação Quatro opções de codificação e cores
Acessórios para montagem Alavanca integrada em posições maiores, TPA e CPA
Acessórios Backshells, clipes de montagem, tampões/plugues de vedação, tampas vedadas
Materiais Cápsula de PBT com CPA e TPA listadas na ficha técnica

Aplicações no Mundo Real

Conectores NTSEAL

  • Chicotes elétricos do motor e do trem de força
    Conectam sensores e atuadores em zonas sujeitas a altas temperaturas e vibrações nos sistemas do motor, do motor elétrico e da transmissão. O formato compacto e de alta densidade, aliado ao sistema de contato padrão DEUTSCH, contribui para fornecer sinais confiáveis e alimentação de baixa tensão em condições adversas, com classificação de proteção de até IP67, IP68 e IP6K9K quando utilizado com backshells. 

 

  • Sistemas do chassi e da cabine
    Iluminação do veículo, sistema de climatização, interruptores e controles da carroceria ao longo do chassi e do interior do veículo. As opções de montagem em linha e com flange permitem a instalação rápida no painel e a manutenção sem a necessidade de ferramentas especiais. 
 
  • Eletrônica inteligente e conectada para ônibus
    Unidades telemáticas de potência, sensores e controladores auxiliares em ônibus urbanos e intermunicipais. O uso de conectores de alta densidade, ou seja, com alta contagem de pinos, reduz o número de conectores em feixes densos e ajuda a simplificar o layout do chicote. Circuitos auxiliares de carregamento e bateria: compatíveis com chicotes de baixa tensão em conjuntos de baterias, módulos de carregamento, bombas e ventiladores em caminhões e ônibus elétricos. Utilize contatos de tamanho 20, 16 e 12 para combinar sinais e alimentação de baixa tensão em um único corpo de conector.
 
  • Distribuição de energia e gestão de energia
    Realize conexões confiáveis entre o chicote principal e as unidades de distribuição de energia ou os módulos de controle da carroceria em veículos comerciais. Os recursos de verificação da posição dos terminais e dos conectores ajudam a reduzir erros de montagem durante a manutenção. 
 
  • Sistemas de pós-tratamento
    Conecte os módulos de dosagem, os sensores de exaustão e os controladores localizados na parte inferior da carroceria, onde é comum a presença de respingos de água, lama e sal de estrada. Os níveis de vedação e a temperatura de operação, que variam de quarenta graus negativos a cento e vinte e cinco graus Celsius, permitem ciclos de trabalho nessas zonas. 
 
  • Passagem por painéis e anteparos
    Utilize as variantes com montagem por flange para um encaminhamento organizado através de painéis de metal ou compósitos em cabines, tampas de motor e compartimentos de bateria. A instalação de painéis sem o uso de ferramentas agiliza o tempo de montagem e manutenção. 
 
  • Automação no veículo e na fábrica
    Fornece sensores, atuadores e pequenos controladores utilizados em equipamentos montados em veículos e em dispositivos de teste em fábrica. A mesma linha de produtos pode incluir cabos de teste e tampas de proteção para proteger os conectores durante o transporte.
O inovador conector híbrido NTSEAL têm uso comprovado no setor e se baseia no sistema de contato comum DEUTSCH (tamanhos 12, 16 e 20) para conexões em linha.

Perguntas Frequentes

Conectores NTSEAL

P: O que é um conector NTSEAL
R:
Os conectores NTSEAL fazem parte da linha de conectores DEUTSCH da TE. Trata-se de uma família de conectores fio a fio híbridos, selados e de alta densidade, disponíveis em 18, 20, 26, 36, 38 e 48 posições, que utilizam contatos DEUTSCH de tamanho 12, 16 e 20. 
 

P: O que significam TPA e CPA?
R:
TPA significa "Terminal Position Assurance" (Garantia da Posição do Terminal) e auxilia na instalação correta dos contatos. CPA significa "Connector Position Assurance" (Garantia de Posição do Conector) e auxilia na montagem correta, além de ajudar a evitar o desengate acidental. 

P: Quais são as especificações de vedação e temperatura aplicáveis?
R:
Com a carcaça traseira (backshell), o NTSEAL possui classificação IP67, IP68 e IP6K9K. A temperatura de operação varia de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F). 



LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES