Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais vantagens:

Backshells e Coberturas para Conectores NTSEAL

  • Saída e roteamento de cabos organizados Com opções de backshell de 90° e 180°, é possível ajustar a direção da saída do cabo de acordo com espaços reduzidos, a geometria do suporte e as necessidades do circuito de manutenção, em vez de forçar o cabo a “se encaixar” após a instalação.
 
  • Proteja o conector e os contatos até o acoplamento Tampas vedadas protegem os conectores e os contatos, reduzindo a exposição quando os conectores estão desacoplados durante as etapas de montagem, transporte ou instalação. Os contatos são mantidos limpos e protegidos até o encaixe final do conector.
 
  • Maior confiabilidade em ambientes adversos Alívio de tensão adicional nos fios, proteção dos contatos, maior proteção contra a entrada de água
 
  • Contexto de vedação no nível do sistema (quando aplicável). Caso seu programa tenha requisitos de vedação, os conectores NTSEAL da TE atendem aos níveis de vedação IP67/IP68/IP6K9K (com backshell) no nível do sistema de conectores. Consulte a documentação específica da peça e os requisitos do seu sistema ao definir suas escolhas.

 

Principais Características:

Backshells e Coberturas para Conectores NTSEAL

 

Características Detalhes
Família de produtos Backshells e Coberturas para Conectores NTSEAL
Posições suportadas 18, 20, 26, 36, 38, 48
Tipos de acessórios Capa traseira, tampa
Opções de saída de cabos 90°, 180°
Selável Sim
Intervalo de temperatura de operação -40 °C a 125 °C
Cor Preto

 

Aplicações no Mundo Real

Backshells e Coberturas para Conectores NTSEAL

  • Sistemas elétricos em que as placas traseiras auxiliam no traçado da fiação, facilitando a gestão de espaços reduzidos próximos a anteparas e estruturas
  • As zonas de fiação do chassi e da parte inferior da carroceria, onde a exposição a respingos exige proteção adicional contra a entrada de água
  • Trajetória adjacente ao motor, em que a faixa de temperatura e a vibração determinam o posicionamento da saída do conector
  • Fluxos de trabalho de montagem e manutenção em etapas, nos quais as tampas dos conectores NTSEAL protegerão os conectores não acoplados
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Backshells e Coberturas para Conectores NTSEAL

P: Como devo escolher entre um backshell ou uma tampa/cobertura para um conector NTSEAL?

R: Utilize um backshell quando for necessário controlar a direção de saída do cabo (90° ou 180°, dependendo da peça). Utilize uma tampa quando o conector estiver desconectado e for necessário proteger a interface durante o manuseio, o armazenamento ou a manutenção.

 

P: Quando devo optar pela saída de cabo de 90° em vez da de 180°?

R: Uma saída em ângulo reto pode ser útil quando o cabo precisa fazer uma curva imediata devido a restrições de espaço na embalagem. Uma saída de 180° pode ser útil quando o cabo pode seguir em linha reta inicialmente e fazer uma curva posteriormente. Ambas as opções estão disponíveis na linha de backshells e tampas para conectores NTSEAL, dependendo do número da peça.

 

P: Quais são as classificações ambientais aplicáveis aos acessórios para conectores NTSEAL?

R: Esses acessórios apresentam uma faixa de temperatura de operação de 40 °C a 125 °C e classificação de proteção IPX4/IPX8. Para os requisitos de vedação no nível do sistema de conectores, a documentação do nosso conector NTSEAL indica os níveis de vedação (com backshell) de acordo com a configuração.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Selável  Sim

  • Tipo de acessório de proteção e alívio de tensão  Backshell | Tampa

Recursos de configuração

  • Número de posições  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Preto

  • Material do produto primário  PA6 | PBT GF30

  • Ângulo de saída do cabo (°) 90° | 180°

Acessório mecânico

  • Alívio de tensão  Sem

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação IP  IPX4 | IPX8

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa | Caixa de papelão | Pacote

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.