Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais vantagens:

Anéis de fixação para conectores NTSEAL

  • Fácil instalação em painéis:  Anéis de montagem sem ferramentas, que eliminam a necessidade de parafusos ou ferramentas especiais para instalar o conector NTSEAL no painel

  • Fácil identificação:  Anéis com código de cores para várias espessuras de painel

  • Tamanhos comuns de receptáculos com flange NTSEAL: A lista de anéis de fixação padrão utilizados em toda a família de conectores NTSEAL reduz o número de componentes na lista de materiais (BOM) e simplifica a manutenção em campo.

  • Prático para acesso à manutenção:  Não é necessária nenhuma ferramenta para destravar e reinstalar o conector no painel durante reparos ou manutenção em campo

Principais Características:

Anéis de fixação para conectores NTSEAL

 

Características Detalhes
Produto Anel de fixação para conectores NTSEAL (acessório anel de montagem)
Material PBT GF30
Temperatura de operação
-40 a 125 °C
Opções de espessura do painel
1,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm (tolerância indicada para cada opção)
Codificação por cores
Amarelo / Cinza / Verde / Azul (por espessura)

 

Aplicações no Mundo Real

Anéis de fixação para conectores NTSEAL

  • Fixe o conector NTSEAL ao painel para aplicações em anteparos, cortinas de isolação, suportes ou caixas de proteção.
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Anéis de fixação para conectores NTSEAL

P: Como escolher o anel de fixação NTSEAL adequado?

R: Escolha o anel de montagem do conector NTSEAL adequado à espessura do seu painel. As opções 2366517 abrangem painéis de 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm e 4,0 mm, cada um com uma cor e um número de peça específicos.

 

P: Quais são os números de referência das opções de anéis de montagem para conectores NTSEAL, por espessura?

R: 1,5 mm: 2366517-1 (amarelo). 3,0 mm: 2366517-2 (cinza). 3,5 mm: 2366517-3 (verde). 4,0 mm: 2366517-4 (azul).

 

P: Que tipo de material e faixa de temperatura devo levar em consideração?

R: Os conectores e acessórios NTSEAL têm uma temperatura de operação de -40 a 125 °C.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório do conector automotivo  Anel

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Cinza | Verde

  • Material do produto primário  PBT GF20 | PBT GF30

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.