Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Em resumo

Cápsulas NTSEAL para terminais fêmea

  • Contagem de cavidades: 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48 
  • Sistema de contato: Tamanho DEUTSCH 20, 16, 12 (varia de acordo com a função) 
  • Vedação: IP67 / IP68 e até IP6K9K com concha traseira 
  • Faixa de temperatura: -40 °C a 125 °C (-40 – 257 °F)

Principais vantagens:

Cápsulas NTSEAL para terminais fêmea

Se você estiver trabalhando com aplicações de transporte industrial e comercial, as cápsulas para terminais fêmea NTSEAL se destacam quando o assunto é evitas os modos clássicos de falha: infiltração de umidade, atrito e contatos soltos.

  • Elas simplificam o processo de vedação. As caixas para terminais fêmea NTSEAL oferecem vedação IP67/IP68 e podem atingir a classificação IP6K9K quando combinadas com uma tampa traseira — o que é útil para lavagem com jato de alta pressão e exposição da parte inferior da carroceria. 
  • Elas reduzem os riscos de montagem incorreta. O sistema integrado de verificação da posição do terminal (TPA) ajuda a confirmar se os contatos estão encaixados; o sistema de verificação da posição do conector (CPA) ajuda a evitar o desengate acidental. Menos retrabalho na bancada, menos correções em campo. 
  • Elas permitem que você consolide circuitos. As cápsulas para terminais fêmea NTSEAL de maior densidade oferecem mais circuitos em uma única interface, incluindo disposições mistas de sinal e alimentação em determinadas posições. 
  • Elas ajudam a evitar encaixes incorretos. Quatro opções de codificação/cores facilitam a identificação de variantes e fluxos de trabalho de manutenção.

Principais Características

Cápsulas NTSEAL para terminais fêmea

Recurso Especificação
Tipo de cápsula Cápsula (tomada) para terminais fêmeas (contatos tipo soquete)
Contagem de posições 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48
Sistema de contato Sistema de contatos DEUTSCH; tamanhos dos contatos 20 / 16 / 12 (varia de acordo com a posição)
Layout de 18 posições Tamanho 16 × 18
Layout de 20 posições Tamanho 20 × 16 + Tamanho 16 × 4
Layout de 26 posições Tamanho 20 × 18 + Tamanho 16 × 4 + Tamanho 12 × 4
Layout de 36 posições Tamanho 20 × 26 + Tamanho 16 × 4 + Tamanho 12 × 6
Layout de 38 posições Tamanho 16 × 38
Layout de 48 posições Tamanho 20 × 40 + Tamanho 16 × 8
Classificação de vedação IP67 / IP68; até IP6K9K com backshell
Faixa de temperatura -40 °C a 125 °C (-40 – 257 °F)
Garantia da posição do terminal (TPA) TPA integrado
Garantia da posição do conector (CPA) CPA integrado; variante de 20 posições disponível sem CPA
Opções de codificação 4 opções de codificação / cores (A–D)
Alavanca de travamento Alavanca integrada em cápsulas de 26 / 36 / 38 / 48 posições
Acessórios Backshells, plugues de vedação, tampas vedadas, clipes de montagem

Aplicações no Mundo Real

Cápsulas NTSEAL para terminais fêmea

  • Caminhões e ônibus: pontos de junção entre o chassi e a carroceria e na parte inferior da carroceria expostos a respingos e sal; pontos de conexão de alta densidade (18–48 posições) para reduzir o número de conectores. 
  • Equipamentos de construção: interfaces entre o compartimento do motor e o trilho do chassi que exigem durabilidade e garantia de vedação na faixa de temperatura de -40 °C a 125 °C; encaixe assistido por alavanca em cápsulas posicionadas mais alto para agilizar a montagem e a manutenção. 
  • Veículos agrícolas: exposição à umidade e a produtos químicos, bem como configurações com grande variedade de modelos, nas quais as opções de codificação ajudam a evitar erros de montagem durante os reparos. 
  • Manuseio de materiais (empilhadeiras): compartimentos compactos onde o mecanismo TPA/CPA ajuda a evitar contatos mal posicionados e problemas de acoplamento parcial. 
  • Veículos marítimos/costeiros e especiais: interfaces vedadas para ambientes propensos à corrosão; vedação IP67/IP68, até IP6K9K com backshell em aplicações onde a lavagem sob pressão faz parte do dia a dia.
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Cápsulas NTSEAL para Terminais Fêmeas.

P: Essas são as caixas para terminais fêmeas (contatos tipo soquete)?

R: Sim. Tratam-se de estruturas (cápsulas para terminais fêmea) da família de conectores NTSEAL (ou equivalentes), destinados a contatos do tipo soquete, ou seja, terminais fêmea.

 

P: Como devo escolher entre “com CPA” e “sem CPA”?

R: Se desejar um bloqueio secundário adicional para reduzir o desengate acidental durante a operação, opte pela versão com CPA. Para determinadas necessidades de encapsulamento/serviço, também são oferecidas cápsulas fêmea de 20 posições sem CPA.

 

P: O que é necessário para alcançar o IP6K9K?

R: É possível obter a classificação de vedação IP6K9K com um backshell.

 

P: Quais tamanhos de contatos são compatíveis com essas cápsulas fêmea?

R: Os conectores NTSEAL utilizam contatos DEUTSCH nos tamanhos 20, 16 e 12, dependendo do número de posições e da disposição dos contatos.

 

P: E se eu não estiver utilizando tods as cavidades do conector?

R: Utilize os tampões de vedação especificados para as cavidades não utilizadas, a fim de garantir a proteção ambiental.

 

P: Posso encomendar tampas/clipes para proteção e fixação?

R: Sim. Tampas vedantes e clipes de fixação estão listados como acessórios para conectores NTSEAL.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não | Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Plugue

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo | Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Número de linhas  4 | 5 | 6 | 7 | 8

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24 | 48 | 60

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Cinza | Preto | Verde

  • Código do conector  A | B | C | D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo | Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 12 | Tamanho 16 | Tamanho 20

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1 | 1.55

  • Diâmetro do pino compatível (in) .039 | .061

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13 | 25

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 1.75 | 3.5

  • Inclinação da linha central (in) .068 | .138

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Energia

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.