Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Principais vantagens:

Plugues de Cavidade para Conectores NTSEAL

  • Proteja cavidades não utilizadas do conector NTSEAL: Os plugues de cavidade do conector NTSEAL agem como um tampão de vedação para cavidades não utilizadas , o que pode ajudar a reduzir a chance de entrada de poeira, sujeira e umidade atráves de espaços abertos.
  • Suporta ambientes adversos: Osplugues de vedação para conectores NTSEAL podem ser usados como um acessório para ambientes agressivos, em situações em que conectores são expostos a borrifos da estrada, lama, vibração ou limpeza frequente.
  • Acelera a montagem de chicotes de fiação: Os plugues de cavidade para conectores NTSEAL podem ajudar quando o mesmo compartimento do conector é usado em várias construções, mas nem todos os circuitos são preenchidos (comum em plataformas de veículos industriais e comerciais).
  • Facilita a seleção de peças: Você pode escolher os plugues de cavidade para conectores de acordo com o diâmetro de cavidade(1,9 mm, 2,0 mm ou 2,5 mm de diâmetro de cavidade) para que sua lista técnica se alinhe com o tamanho da cavidade do conector.
  • Corresponde a faixas operacionais comuns: Esses plugues de vedação têm uma faixa de temperatura operacional de -40 a 125°C, que se ajusta a muitas zonas elétricas de transporte industrial e comercial.
  • Material adequado para acessórios de conexão: O material PBT GF15 do plugue de vedação resulta em um componente robusto que facilita o manuseio durante a montagem e o trabalho de manutenção em campo.
  • Melhora a consistência de construção entre as frotas: Para caminhões e ônibus, os plugues de cavidade para conectores NTSEAL resultam em construções de conectores consistentes, acomodando diferentes pacotes de opções e requisitos regionais.
  • Atende a ciclos de trabalho off-road: Para equipamentos de construção e veículos agrícolas, esses acessórios de conexão fio a fio seladosajudam equipes a gerenciar cavidades não utilizadas onde a exposição a detritos e umidade é comum.
  • Apoia equipamentos com foco no tempo de atividade: Para empilhadeiras, os plugues de vedação para conectores NTSEAL podem ajudar a simplificar as opções de plataforma, mantendo as cavidades não utilizadas fechadas durante a operação e a manutenção diárias.
  • Inspeção e montagem de kits: As opções de cores podem facilitar verificações visuais rápidas durante a montagem e a manutenção, especialmente quando as equipes preparam kits com diferentes tamanhos de cavidade e tipos de tampão para a mesma família de conectores NTSEAL.

Principais Características:

Plugues de Cavidade para Conectores NTSEAL

 

Características Detalhes
Tipo de produto Plugue de cavidade
Opções de diâmetro da cavidade 1,9 mm, 2,0 mm e 2,5 mm
Material PBT GF15 (plástico rígido com reforço de fibra de vidro)
Intervalo de temperatura de operação -40 a 125 °C
Cor principal do produto Azul, cinza, verde, amarelo, roxo

 

Aplicações no Mundo Real

Plugues de Cavidade para Conectores NTSEAL

  • Caminhões: variantes de chicotes elétricos e pontos de exposição críticos, nos quais poeira, respingos da estrada e o manuseio durante a manutenção reforçam a importância da vedação de cavidades não utilizadas. 
  • Ônibus: ciclos de lavagem frequentes e longa vida útil, nos quais os engenheiros buscam manter interfaces de conectores vedadas de forma consistente em todas as configurações da frota. 
  • Equipamentos de construção: vibrações e detritos fora da estrada, onde as cavidades não utilizadas podem se tornar caminhos de contaminação se forem deixadas abertas. 
  • Veículos agrícolas: lama, umidade e manutenção sazonal, em que as equipes geralmente mantêm uma plataforma de conectores e preenchem os circuitos com base em implementos e opções. 
  • Empilhadeiras: poeira e impactos diários, nos quais a simplificação das variantes de chicotes elétricos e o uso de conectores vedados podem contribuir para as metas de disponibilidade operacional. 
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Plugues de Cavidade para Conectores NTSEAL

P: Para que servem os plugues de cavidade dos conectores NTSEAL?

R: Eles preenchem cavidades não utilizadas em um conector NTSEAL, de modo que as cavidades abertas são vedadas quando um contato não está instalado.

 

P: Como escolher o plugue de cavidade correto?

R: Faça a correspondência entre o plugue e o diâmetro da cavidade na cápsula do conector (1,9 mm, 2,0 mm ou 2,5 mm). Em seguida, selecione o número de peça e a cor para sua configuração de construção e de conector.

 

P: Qual é a faixa de temperatura suportada por esses plugues de vedação dos conectores NTSEAL?

R: A temperatura de operação varia de -40 °C a 125 °C

 

P: De que material os plugues de cavidade são feitos?

R: O material é PBT GF15 (um plástico reforçado).

 

P: Preciso de plugues de cavidade se meu conector NTSEAL tiver circuitos opcionais?

R: Se o seu projeto deixar algumas cavidades sem uso (comum em variantes de plataforma), os plugues de cavidade podem ajudar a manter as cavidades não utilizadas fechadas enquanto apenas os circuitos necessários são preenchidos.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Plugue de selo

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo | Azul | Cinza | Roxo | Verde

  • Material do produto primário  PBT GF15

Dimensões

  • Diâmetro da cavidade (mm) 1.9 | 2 | 2.5 | 3.88

  • Diâmetro da cavidade (in) .074 | .078 | .098 | .152

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa de papelão

  • Quantidade de embalagem  16000

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.