Conectores NTSEAL

Perguntas Frequentes

P: O que é um conector NTSEAL?

R: Os conectores NTSEAL faz parte da linha de conectores DEUTSCH da TE. Trata-se de uma família de conectores fio a fio híbridos, selados e de alta densidade, disponíveis em 18, 20, 26, 36, 38 e 48 posições, que utilizam contatos DEUTSCH de tamanho 12, 16 e 20.


P: O que significam TPA e CPA?

R: TPA significa "Terminal Position Assurance" (Garantia da Posição do Terminal) e auxilia na instalação correta dos contatos. CPA significa "Connector Position Assurance" (Garantia de Posição do Conector) e auxilia na montagem correta, além de ajudar a evitar o desengate acidental.

 

P: Quais são os parâmetros de vedação e temperatura aplicáveis?

R: Com a carcaça traseira (backshell), o NTSEAL possui classificação IP67, IP68 e IP6K9K. A temperatura de operação varia de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F).

 

P: Em quais mercados posso especificar conectores NTSEAL?
R:
 Os conectores NTSEAL podem ser utilizados em diversos setores, tais como o setor de caminhões, ônibus, construção civil, agricultura, além de diversos outros setores e aplicações.

 

P: Quais são as aplicações adequadas para os conectores NTSEAL?
R: Os conectores NTSEAL podem ser instalados em linha (fio a fio) ou montados em painel para aplicações em motores, chassis, sistemas de pós-tratamento e automação.

 

P: Quais são as principais características e vantagens do sistema NTSEAL?
R:

  1. Flexibilidade ideal com cavidades híbridas e opções de montagem com flange
  2. Garante uma vedação perfeita e minimiza os danos durante o reparo com contatos DEUTSCH sem lança de travamento
  3. Garantia de posição do terminal (TPA) e garantia de posição do conector (CPA) integradas
  4. Alavanca de travamento integrada para facilitar a operação de encaixe e desencaixe

 

P: Qual é a classificação IP da linha de conectores NTSEAL?
R:
Níveis de vedação IP67, IP68 e IP6K9K (com concha traseira).

 

P: Qual é a temperatura de operação dos conectores NTSEAL? 
R:
  Aproximadamente de -40 °C a 125 °C.

 

P: Qual é a corrente de operação dos conectores NTSEAL? 
R: 7,5 A / 13 A (a 125 °C).

 

P: De que materiais é feito o conector NTSEAL?
R:
 PBT para a carcaça e silicone para a vedação.

 

P. Quais acessórios estão disponíveis para uso com o conector NTSEAL?
A.
Os acessórios para conectores NTSEAL incluem carcaças traseiras (backshells), anéis de montagem, tampões de vedação e clipes de fixação. 

Cápsulas NTSEAL para Terminais Macho

Perguntas Frequentes

P: O que é uma cápsula NTSEAL para terminais machos e em que ela difere da versão com plugue?

R: Na família de conectores NTSEAL, a cápsula para terminais machos é o invólucro dos pinos, por vezes denominado “receptáculo” no catálogo. Ela se encaixa no conector que contém os contatos da tomada. Os conectores são oferecidos com ou sem flange para montagem em painel e são codificados por cores e com chave de encaixe para evitar a conexão incorreta. Consulte as tabelas de posições e os exemplos de codificação nas páginas 3 a 8 da ficha técnica.

 

P: Qual é o grau de proteção contra a penetração que essas caixas oferecem em condições reais de uso?

R: Quando utilizado com um backshell correspondente, o NTSEAL atinge os níveis IP67, IP68 e IP6K9K para proteção contra poeira, imersão e jato de alta pressão. Esta classificação é adequada para ambientes sob o capô, no chassi e em áreas sujeitas a lavagem com jato de água.

 

P: Para quais parâmetros de temperatura e vibração devo projetar?

R: A temperatura de operação é de 40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F). A série é descrita como adequada para vibrações ao nível do motor, razão pela qual é utilizada em torno de motores, motores elétricos, transmissões e chassis.

 

P: Que tensão de sistema e corrente de contato a cápsula suporta?

R: O NTSEAL é utilizado em sistemas automotivos de 12 e 24 volts. A corrente de contato depende do tamanho do contato a 125 °C: cerca de 7,5 A para o tamanho 20, 13 A para o tamanho 16 e 25 A para o tamanho 12.

 

P: Quais contatos DEUTSCH são compatíveis com essas cápsulas de terminais macho e quais tamanhos de fio posso utilizar?

R: A linha NTSEAL utiliza o sistema de contato padrão DEUTSCH nos tamanhos 20, 16 e 12. As faixas típicas de seção de fio são de 0,5 a 1,5 mm² para o tamanho 20, de 1,0 a 2,5 mm² para o tamanho 16 e de 2,0 a 6,0 mm² para o tamanho 12.

 

P: Quais são as opções de pinagem disponíveis para as cápsulas que acomodam terminais macho?

R: A família abrange 18, 20, 26, 36, 38 e 48 posições. As combinações de contatos variam de acordo com o tamanho da cápsula, permitindo que você combine alimentação e sinal em um único conector. Consulte as páginas 3 a 8 da ficha técnica para conhecer as opções de pinagem por tamanho.

 

P: As cápsulas incluem dispositivos de segurança para a retenção dos contatos e a fixação por trava?

R: Sim. O TPA é um recurso de garantia de posicionamento do terminal que ajuda a confirmar se cada contato crimpado está totalmente encaixado. O CPA é um recurso de garantia de posicionamento do conector que ajuda a manter o engate no estado travado após o acoplamento. Ambos estão integrados ao sistema. Consulte a lista de recursos na página 1 da ficha técnica.

 

P: Existe uma opção de acoplamento assistido para placas com maior número de pinos?

R: Os conectores de 26, 36, 38 e 48 pinos incluem uma alavanca de travamento integrada para facilitar o acoplamento e agilizar a montagem.

 

P: Quais são as opções de montagem em painel disponíveis para cápsulas para pinos e como devo escolher o anel adequado?

R: As cápusulas para pinos estão disponíveis com flange para montagem em painel ou sem flange para uso em linha. Os anéis de montagem são codificados por cores de acordo com as espessuras mais comuns dos painéis, por exemplo, 1,5, 3,0, 3,5 e 4,0 mm. Consulte as tabelas de anéis de montagem ao lado de cada tamanho de cápsula na ficha técnica.

 

P: Quais backshells e acessórios são compatíveis com as cápsulas para terminais macho?

R: Os backshells estão disponíveis com saídas de 180 graus e 90 graus. O suporte de 90 graus pode girar 360 graus quando utilizado com a base de 180 graus. Os acessórios incluem tampões/plugues de vedação, coberturas vedantes e clipes de fixação.

 

P: Quais opções de codificação evitam o acoplamento incorreto durante a manutenção?

R: São oferecidas quatro opções de codificação, identificadas como A, B, C e D. Além disso, eles são codificados por cores (preto, cinza, verde, azul) para ajudar os técnicos a identificar os pares na linha de produção e no campo.

 

P: Que materiais são utilizados na estrutura e nos mecanismos de travamento?

R: A cápsula, o CPA e o TPA são fabricados em PBT. Essa opção oferece um equilíbrio entre resistência, estabilidade e resistência química para ambientes de transporte.

 

P: Onde posso encontrar orientações sobre crimpagem e montagem ou detalhes sobre testes?

R: Utilize a Especificação de Aplicação 114-32209 para as práticas de terminação e montagem e a Especificação do Produto 108-101662 para os detalhes de desempenho.

 

P: Como posso decidir qual combinação de contatos devo usar na área do chicote elétrico, por exemplo, no compartimento do motor em comparação com a bateria e o sistema de carga?

R: Primeiro, verifique a intensidade da corrente e a seção do fio; em seguida, a quantidade de tomadas e a classificação IP necessárias para essa área. Por exemplo, selecione cavidades de tamanho 12 quando for necessário atingir correntes de contato em torno de 25 A a 125 °C e preveja a classificação IP6K9K em locais onde ocorra jato de alta pressão.

Cápsulas NTSEAL para Terminais Fêmeas

Perguntas Frequentes

P: Essas são as caixas para terminais fêmeas (contatos tipo soquete)?

R: Sim. Tratam-se de estruturas (cápsulas para terminais fêmea) da família de conectores NTSEAL (ou equivalentes), destinados a contatos do tipo soquete, ou seja, terminais fêmea.

 

P: Como devo escolher entre “com CPA” e “sem CPA”?

R: Se desejar um bloqueio secundário adicional para reduzir o desengate acidental durante a operação, opte pela versão com CPA. Para determinadas necessidades de encapsulamento/serviço, também são oferecidas cápsulas fêmea de 20 posições sem CPA.

 

P: O que é necessário para alcançar o IP6K9K?

R: É possível obter a classificação de vedação IP6K9K com um backshell.

 

P: Quais tamanhos de contatos são compatíveis com essas cápsulas fêmea?

R: Os conectores NTSEAL utilizam contatos DEUTSCH nos tamanhos 20, 16 e 12, dependendo do número de posições e da disposição dos contatos.

 

P: E se eu não estiver utilizando tods as cavidades do conector?

R: Utilize os tampões de vedação especificados para as cavidades não utilizadas, a fim de garantir a proteção ambiental.

 

P: Posso encomendar tampas/clipes para proteção e fixação?

R: Sim. Tampas vedantes e clipes de fixação estão listados como acessórios para conectores NTSEAL.

Plugues de Cavidade do Conector NTSEAL

Perguntas Frequentes

P: Para que servem os tampões de cavidades para os conectores NTSEAL?

R: Eles preenchem as cavidades não utilizadas em um conector NTSEAL, de modo que as cavidades abertas ficam vedadas quando não há um contato instalado.

 

P: Como escolho o tampão de cavidade para conectores NTSEAL adequado?

R: Escolha o conector de acordo com o diâmetro da cavidade na cápsula do conector (1,9 mm, 2,0 mm ou 2,5 mm). Em seguida, selecione o número de peça e a cor corretos para a sua montagem e configuração do conector.

 

P: Qual é a faixa de temperatura suportada por esses tampões de vedação para conectores NTSEAL?

R: A faixa de temperatura de operação é de -40 a 125 °C.

 

P: De que material são feitos esses tampões para cavidades de conectores?

R: O material é PBT GF15 (um plástico reforçado).

 

P: Preciso de tampões para cavidades se o meu conector NTSEAL tiver circuitos opcionais?

R: Se o seu projeto deixar algumas cavidades sem uso (o que é comum em variantes de plataforma), os tampões para cavidades podem ajudar a manter as cavidades não utilizadas fechadas enquanto você monta apenas os circuitos necessários.

Anéis de Fixação para Conectores NTSEAL

Perguntas Frequentes

P: Como escolher o anel de fixação NTSEAL adequado?

R: Escolha o anel de montagem do conector NTSEAL adequado à espessura do seu painel. As opções 2366517 abrangem painéis de 1,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm e 4,0 mm, cada um com uma cor e um número de peça específicos.

 

P: Quais são os números de referência das opções de anéis de montagem para conectores NTSEAL, por espessura?

R: 1,5 mm: 2366517-1 (amarelo). 3,0 mm: 2366517-2 (cinza). 3,5 mm: 2366517-3 (verde). 4,0 mm: 2366517-4 (azul).

 

P: Que tipo de material e faixa de temperatura devo levar em consideração?

R: Os conectores e acessórios NTSEAL têm uma temperatura de operação de -40 a 125 °C.

Backshells e Coberturas para Conectores NTSEAL

Perguntas Frequentes

P: Como devo escolher entre um backshell ou uma tampa/cobertura para um conector NTSEAL?

R: Utilize um backshell quando for necessário controlar a direção de saída do cabo (90° ou 180°, dependendo da peça). Utilize uma tampa quando o conector estiver desconectado e for necessário proteger a interface durante o manuseio, o armazenamento ou a manutenção.

 

P: Quando devo optar pela saída de cabo de 90° em vez da de 180°?

R: Uma saída em ângulo reto pode ser útil quando o cabo precisa fazer uma curva imediata devido a restrições de espaço na embalagem. Uma saída de 180° pode ser útil quando o cabo pode seguir em linha reta inicialmente e fazer uma curva posteriormente. Ambas as opções estão disponíveis na linha de backshells e tampas para conectores NTSEAL, dependendo do número da peça.

 

P: Quais são as classificações ambientais aplicáveis aos acessórios para conectores NTSEAL?

R: Esses acessórios apresentam uma faixa de temperatura de operação de 40 °C a 125 °C e classificação de proteção IPX4/IPX8. Para os requisitos de vedação no nível do sistema de conectores, a documentação do nosso conector NTSEAL indica os níveis de vedação (com backshell) de acordo com a configuração.