Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Em resumo

Cápsulas NTSEAL para terminais macho.

  • Posições/Pinagem: 18, 20, 26, 36, 38, 48, sendo que layouts híbridos combinam contatos de tamanho 12, 16 e 20 para alimentação e sinal. 
  • Vedação: IP67, IP68 e IP6K9K com backshell 
  • Temp.: -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F)
  • Ambiente: vibração do motor.   
  • Documentos: Especificações do produto; Especificações da aplicação 

Principais vantagens:

Cápsulas NTSEAL para terminais macho.

  • Pronto para condições de uso exigentes
    Níveis de vedação de até IP67, IP68 e IP6K9K com backshell, ajudam a proteger os pinos contra água, poeira e lavagem com jato de alta pressão. Isso pode ajudar a reduzir as falhas em campo e os custos de retrabalho. 

  • Projetado para resistir ao calor e à vibração
    Funciona em temperaturas de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F) e foi projetado para suportar a vibração ao nível do motor. Utilização em áreas sob o capô sem a necessidade de reprojeto constante. 

  • Alta densidade em um pacote compacto
    Escolha entre 18, 20, 26, 36, 38 ou 48 posições para reunir mais sinais em uma única interface selada e reduzir o número de conectores. 

  • Alimentação e sinal híbridos em um único local
    Combine contatos DEUTSCH de tamanho 12, 16 e 20 para suportar 7,5 A, 13 A e 25 A a 125 °C em um único invólucro. Isso pode simplificar o roteamento do chicote elétrico. 

  • Acoplamento mais rápido e confiável
    Modelos com maior número de cavidades incluem uma alavanca de travamento integrada para um acoplamento rápido e uma sensação de travamento firme. Quatro códigos de identificação com opções de cores ajudam a reduzir a troca de peças. 

  • Recursos de garantia de funcionalidade
    A Garantia de Posição do Terminal (TPA) confirma que o contato está encaixado, enquanto a Garantia de Posição do Conector (CPA) ajuda a evitar o destravamento acidental. Esses recursos garantem a consistência na montagem e na manutenção em campo. 

  • Compatível com painéis e anteparos
    Os suportes de pinos com flange são compatíveis com anéis de montagem para espessuras comuns de painéis, permitindo que você crie passagens vedadas sem a necessidade de peças de montagem personalizadas. 

  • Planejamento de peças mais fácil
    Utiliza o comprovado sistema de contato comum da DEUTSCH, o que pode ajudar a consolidar o estoque entre diferentes programas.

Principais Características

Cápsulas NTSEAL para terminais macho.

Recurso Especificação
Tipo de cápsula Alojamento para pinos NTSEAL (terminais macho); séries com 18, 20, 26, 36, 38 e 48 posições.
Sistema de contato Contatos comuns DEUTSCH, tamanhos 12, 16 e 20.
Desempenho de vedação IP67, IP68 e IP6K9K com backshell.
Temperatura de operação -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F)
Capacidade de corrente 7,5 A, 13 A e 25 A a 125 °C, dependendo do tamanho do contato.
Tensão de operação Sistemas de 12 V e 24 V.
Assistência de encaixe Alavanca de travamento integrada nas versões com maior número de cavidades, para um encaixe mais suave.
Recurso contra encaixe incorreto Quatro códigos de codificação com opções de cores.
Acessórios para montagem Garantia de posição do terminal (TPA) e garantia de posição do conector (CPA) opcional.
Montagem em painel Cápsulas para pinos com anéis de fixação com flange para painéis de 1,5, 3,0, 3,5 e 4,0 mm.
Materiais Cápsula, CPA e TPA feitos de PBT.
Acessórios Backshells, plugues de vedação, tampas e clipes de montagem disponíveis.

Aplicações no Mundo Real

Cápsulas NTSEAL para terminais macho.

  • Motor, motor elétrico e transmissão
    Conexões da ECU e dos sensores, controle da caixa de câmbio, inversor e feedback de posição do motor, onde é necessária uma passagem vedada pela antepara. A flange, juntamente com o anel de montagem, permite a integração do painel próximo ao trem de força. 
  • Chassi e cabine
    Sistema ABS e controle de freios, sistemas de direção, módulos de climatização, conexões do chicote elétrico do painel de instrumentos. Utilize opções de codificação e cores para simplificar a manutenção em espaços reduzidos da cabine. 
  • Ônibus inteligente e conectado
    Chicotes para telemática, gateway e câmera. As opções de alta densidade permitem combinar dados e alimentação de baixa corrente em uma única interface para a eletrônica do veículo. 
  • Carregamento e bateria
    Conjuntos de cabos de baixa tensão para carregadores integrados, controladores de gerenciamento de bateria e alimentação auxiliar. A temperatura e o desempenho de vedação permitem a exposição em proximidade de fluxos de ar de resfriamento e zonas de respingos. 
  • Distribuição de energia e gestão energética
    Caixas de fusíveis e relés, módulos de distribuição de energia e nós híbridos que requerem posições de tamanho 12 para correntes mais elevadas, com linhas de sinal de calibre 16 e 20 no mesmo conector. 
  • Após o tratamento e montagem em anteparo
    Unidades de controle de dosagem, sensores e circuitos de aquecimento montados em estruturas ou painéis da carroceria, onde a instalação e a vedação dos painéis sem o uso de ferramentas são vantajosas. 
  • Agricultura, construção civil, caminhões e ônibus
    Utilização em veículos para serviços pesados que exigem interfaces robustas e vedadas para garantir uma longa vida útil.
Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Cápsulas NTSEAL para Terminais Macho

P: O que é uma cápsula NTSEAL para terminais machos e em que ela difere da versão com plugue?

R: Na família de conectores NTSEAL, a cápsula para terminais machos é o invólucro dos pinos, por vezes denominado “receptáculo” no catálogo. Ela se encaixa no conector que contém os contatos da tomada. Os conectores são oferecidos com ou sem flange para montagem em painel e são codificados por cores e com chave de encaixe para evitar a conexão incorreta. Consulte as tabelas de posições e os exemplos de codificação nas páginas 3 a 8 da ficha técnica.

 

P: Qual é o grau de proteção contra a penetração que essas caixas oferecem em condições reais de uso?

R: Quando utilizado com um backshell correspondente, o NTSEAL atinge os níveis IP67, IP68 e IP6K9K para proteção contra poeira, imersão e jato de alta pressão. Esta classificação é adequada para ambientes sob o capô, no chassi e em áreas sujeitas a lavagem com jato de água.

 

P: Para quais parâmetros de temperatura e vibração devo projetar?

R: A temperatura de operação é de 40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F). A série é descrita como adequada para vibrações ao nível do motor, razão pela qual é utilizada em torno de motores, motores elétricos, transmissões e chassis.

 

P: Que tensão de sistema e corrente de contato a cápsula suporta?

R: O NTSEAL é utilizado em sistemas automotivos de 12 e 24 volts. A corrente de contato depende do tamanho do contato a 125 °C: cerca de 7,5 A para o tamanho 20, 13 A para o tamanho 16 e 25 A para o tamanho 12.

 

P: Quais contatos DEUTSCH são compatíveis com essas cápsulas de terminais macho e quais tamanhos de fio posso utilizar?

R: A linha NTSEAL utiliza o sistema de contato padrão DEUTSCH nos tamanhos 20, 16 e 12. As faixas típicas de seção de fio são de 0,5 a 1,5 mm² para o tamanho 20, de 1,0 a 2,5 mm² para o tamanho 16 e de 2,0 a 6,0 mm² para o tamanho 12.

 

P: Quais são as opções de pinagem disponíveis para as cápsulas que acomodam terminais macho?

R: A família abrange 18, 20, 26, 36, 38 e 48 posições. As combinações de contatos variam de acordo com o tamanho da cápsula, permitindo que você combine alimentação e sinal em um único conector. Consulte as páginas 3 a 8 da ficha técnica para conhecer as opções de pinagem por tamanho.

 

P: As cápsulas incluem dispositivos de segurança para a retenção dos contatos e a fixação por trava?

R: Sim. O TPA é um recurso de garantia de posicionamento do terminal que ajuda a confirmar se cada contato crimpado está totalmente encaixado. O CPA é um recurso de garantia de posicionamento do conector que ajuda a manter o engate no estado travado após o acoplamento. Ambos estão integrados ao sistema. Consulte a lista de recursos na página 1 da ficha técnica.

 

P: Existe uma opção de acoplamento assistido para placas com maior número de pinos?

R: Os conectores de 26, 36, 38 e 48 pinos incluem uma alavanca de travamento integrada para facilitar o acoplamento e agilizar a montagem.

 

P: Quais são as opções de montagem em painel disponíveis para cápsulas para pinos e como devo escolher o anel adequado?

R: As cápusulas para pinos estão disponíveis com flange para montagem em painel ou sem flange para uso em linha. Os anéis de montagem são codificados por cores de acordo com as espessuras mais comuns dos painéis, por exemplo, 1,5, 3,0, 3,5 e 4,0 mm. Consulte as tabelas de anéis de montagem ao lado de cada tamanho de cápsula na ficha técnica.

 

P: Quais backshells e acessórios são compatíveis com as cápsulas para terminais macho?

R: Os backshells estão disponíveis com saídas de 180 graus e 90 graus. O suporte de 90 graus pode girar 360 graus quando utilizado com a base de 180 graus. Os acessórios incluem tampões/plugues de vedação, coberturas vedantes e clipes de fixação.

 

P: Quais opções de codificação evitam o acoplamento incorreto durante a manutenção?

R: São oferecidas quatro opções de codificação, identificadas como A, B, C e D. Além disso, eles são codificados por cores (preto, cinza, verde, azul) para ajudar os técnicos a identificar os pares na linha de produção e no campo.

 

P: Que materiais são utilizados na estrutura e nos mecanismos de travamento?

R: A cápsula, o CPA e o TPA são fabricados em PBT. Essa opção oferece um equilíbrio entre resistência, estabilidade e resistência química para ambientes de transporte.

 

P: Onde posso encontrar orientações sobre crimpagem e montagem ou detalhes sobre testes?

R: Utilize a Especificação de Aplicação 114-32209 para as práticas de terminação e montagem e a Especificação do Produto 108-101662 para os detalhes de desempenho.

 

P: Como posso decidir qual combinação de contatos devo usar na área do chicote elétrico, por exemplo, no compartimento do motor em comparação com a bateria e o sistema de carga?

R: Primeiro, verifique a intensidade da corrente e a seção do fio; em seguida, a quantidade de tomadas e a classificação IP necessárias para essa área. Por exemplo, selecione cavidades de tamanho 12 quando for necessário atingir correntes de contato em torno de 25 A a 125 °C e preveja a classificação IP6K9K em locais onde ocorra jato de alta pressão.

 

LEIA MAIS PERGUNTAS FREQUENTES

 

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não | Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos | Receptáculo

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo | Fio a Fio

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • Número de linhas  4 | 5 | 6 | 7

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12 | 24 | 48 | 60

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Cinza | Preto | Verde

  • Código do conector  A | B | C | D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Pino | Soquete

  • Tamanho do contato  Tamanho 12 | Tamanho 16 | Tamanho 20

  • Diâmetro do pino compatível (mm) 1 | 1.55 | 2.37

  • Diâmetro do pino compatível (in) .039 | .061 | .093

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 13 | 25

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 3.5 | 3.53

  • Inclinação da linha central (in) .138 | .14

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Energia

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.