ベリリウム銅フィンガ
ベリリウム銅 (BeCu) スプリング フィンガ ストックおよび端子ガスケットは、細い BeCu ストリップをパンチングまたはエッチングすることで製造されます。ストリップはプレスされて必要な最終形状に成型され、熱処理によって形状を「記憶」させます。伝導率が高いため、BeCu ガスケットは低い閉鎖力特性と優れた EMI/RFI シールドを実現し、多くのめっき仕上げと取り付けスタイルで利用できます。
概要
ベリリウム銅 EMI フィンガ ストック ガスケットは、優れた機械式スプリング特性と高導電率を備えており、シールド ルームのドアのように頻繁なアクセスが必要なシールド用途に理想的です。接地などのほとんどの EMI シールド用途に適したプロファイルで利用できます。ガルバニック適合性の懸念に対応してシールド性能を高めるため、多くのめっき仕上げが用意されています。
ベリリウム銅 (BeCu) スプリング フィンガおよび端子ガスケットは、細い BeCu ストリップをパンチングまたはエッチングすることで製造されます。ストリップはプレスされて必要な最終形状に成型され、熱処理によって形状を「記憶」させます。
伝導率が高いため、BeCu ガスケットは低い閉鎖力特性と優れた EMI/RFI シールドを実現し、多くのめっき仕上げと取り付けスタイルで利用できます。特定のクロージング用途では、「ワイピング」アクションによってシールド性能が強化されます。
最終製品は、長年にわたって許容範囲内の柔軟性を保つ、優れた耐腐食特性を備えた低抵抗コンタクト フィンガになります。
用途
BeCu フィンガは、頻繁なアクセスが必要な高サイクル RFI/EMI および EMP 用途での使用に適しています。構造的に疲労に対する耐性があり、低圧縮力しか必要としないからです。高温または低温の用途に適しており、そのワイピング作用によって以下の用途に最適になっています。
- キャビネットのドア
- アクセス パネル
- 遮蔽室またはコンテナの人員用ドア
- シールド ルーム
- アース接点
仕上げ
- はんだ付け可能な無めっき
- 清潔で明るい (はんだ付け不可能)
- 金
- 銀
- 光沢錫
- 光沢ニッケル
- 亜鉛/クリア クロメート
- 無電解ニッケル
考慮すべき設計上のポイント
- この製品は、環境シールを提供しません。
- 過剰な圧縮は、フィンガの損傷と効果の消失につながることがあります。
- 取り付け表面とのガルバニック適合性を確保します。固定方法は用途に適している必要があります。ガスケットの露出は損傷を受けやすく、衣類などを引っかける可能性があります。
Kemtron Ltd. (TE Connectivity の広範な製品ラインナップに加わりました)
連絡先情報
英国
電話: +44 (0) 1376 348115
Eメール: info.braintree@te.com
フランス
電話: + 33 (0) 160778316
Eメール: info.braintree@te.com
ドイツ
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com
その他のヨーロッパ
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com
アジア
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com