導電性接着剤
当社の導電性接着剤製品群は RFI/EMI シールドと接地ソリューションを実現します。導電性の粒子で満たされた高濃度の接着剤から構成されており、強力で効果的な導電性接着剤になっています。
概要
単一コンポーネント RTV (室温加硫) 導電性シリコーンは、銀めっきアルミニウム、銀めっき銅、ニッケルめっきグラファイトなどの幅広い充填剤で用意されています。これらは、2 つのコンポーネント間の薄型接合剤として使用されるように設計されています。大規模なギャップ修復用にコーキング剤も提供しています。2 成分銀充填導電性エポキシ システムも利用できます。
材料
- 単一コンポーネント RTV シリコーンおよび以下のような各種導電性充填剤を使用した二液型エポキシ
- 銀添着エポキシ接着剤
- 銀めっきアルミニウム添着 RTV シリコーン
- 銀めっき銅添着 RTV シリコーン
- ニッケルめっきグラファイト添着 RTV シリコーン
用途
- 電子アセンブリ用の振動抵抗性および/または耐衝撃性シーラント/接着剤。
- 異なる熱膨張係数を持つ材料の電気接続/接合。すなわち、取り付けシールド済みウィンドウ、EMI シールドおよび環境シーリング (可能であれば IP68)。
- ESD 制御/接地。
- 構造接着剤 - 金属アセンブリの恒久的結合に使用可能。
- 機械的固定やはんだを使用しない、コンポーネントの電気接続。
Kemtron Ltd. (TE Connectivity の広範な製品ラインナップに加わりました)
連絡先情報
英国
電話: +44 (0) 1376 348115
Eメール: info.braintree@te.com
フランス
電話: + 33 (0) 160778316
Eメール: info.braintree@te.com
ドイツ
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com
その他のヨーロッパ
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com
アジア
電話: +44 (0) 1376348115
Eメール: info.braintree@te.com