AMP+ 充電インレット、タイプ 2 (ヨーロッパ)
AMP+ 充電インレット タイプ 2 は、現在、特にヨーロッパ市場向けに設計されており、複数のオプションを備えた AC バージョンおよび CCS バージョンとして用意されています。タイプ 2 AMP+ 充電インレットは、IEC 62196-2 および IEC 62196-3 の規格と仕様に適合しています。統合された TE Connectivity 設計ロック デバイスおよび温度検知機能は、性能と信頼性が向上しています。
主な資料および仕様
-
パンフレット (英語)
次世代 AMP+ 充電インレット
-
顧客図面 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ 2
-
製品規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ 2
-
取付適用規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ 2
-
解説図 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 2
-
顧客図面 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 2
-
製品規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 2
-
取付適用規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 2
性能の概要
タイプ 2 (ヨーロッパ)
AMP+ 充電インレット
性能/ 技術情報 |
第 1 世代 AC タイプ 2 |
第 2 世代 AC タイプ 2 |
第 2 世代 CCS タイプ 2 |
---|---|---|---|
該当する標準 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-3 |
相数 | 単相または三相 | 単相 | 三相 |
ワイヤ サイズ AC | 6 mm² | 6 mm² |
6 mm² |
最大電流 AC | 32 A |
32 A | 32 A |
最大電圧 AC | 480 V | 250 V | 480 V |
ワイヤ サイズ DC | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
最大電流 DC | ꟷ | ꟷ | 200 A |
最大電圧 DC | ꟷ | ꟷ | 1000 V |
IP 保護 (嵌合時) | IP44 | IP44 | IP44 |
IP 保護 (背面) | IP44 | IP67 | IP67 |
アクチュエータ | サード パーティ | TE 純正 | TE 純正 |
IP 保護 (アクチュエータ) | IP54 |
IP67 | IP67 |
LED 制御 | ꟷ | 付属 | ꟷ |
温度センサ | PT1000/NTC | NTC |
NTC |
フロント フラップ | ꟷ | ꟷ | 付属 |
振動レベル | 2 | 2 | 2 |
使用温度 | -30 °C および +50 °C | -30 °C および +50 °C | -30 °C および +50 °C |
リファレンス キットの図 | 114-94163-2 |
2368472 | 2337016 |
取付適用規格 | 114-94163-2 |
114-94653 | 114-94648 (90°) 114-94649 (180°) |
製品規格 | ꟷ | 108-94780 |
108-94778 |
製品規格アクチュエータ | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
ケーブル アセンブリの図 | 2208884, 2208885, 2344189 |
ꟷ | ꟷ |