AMP+ 充電インレット、タイプ 1 (北米および日本)
AMP+ 充電インレット タイプ 1 は、現在、特に北米市場と日本市場向けに設計されており、複数のオプションを備えた AC バージョンおよび CCS バージョンとして用意されています。タイプ 1 AMP+ 充電インレットは、SAE J1772 (IEC 62196-2) および IEC 62196-3 の規格と仕様に適合しています。統合された TE Connectivity 設計ロック デバイスおよび温度検知機能は、性能と信頼性が向上しています。
主な資料および仕様
-
顧客図面 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ 1
-
製品規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ 1
-
取付適用規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、AC タイプ 1
-
顧客図面 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 1
-
製品規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 1
-
取付適用規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 1
-
取付適用規格 (英語)
AMP+ 充電インレット、CCS タイプ 1
性能の概要
タイプ 1 (北米および日本)
AMP+ 充電インレット
| 性能/ 技術情報 |
第 1 世代 AC タイプ 1 |
第 2 世代 AC タイプ 1 |
第 2 世代 CCS タイプ 1 |
|---|---|---|---|
| 該当する標準 | SAE J1772 (IEC 62196-2) |
SAE J1772 (IEC 62196-2) |
IEC 62196-3 |
| 相数 | 単相 | 単相 | 単相 |
| ワイヤ サイズ AC | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| 最大電流 AC | 32 A | 32 A | 32 A |
| 最大電圧 AC | 250 V | 250 V | 250 V |
| ワイヤ サイズ DC | ꟷ | ꟷ | 50 mm² |
| 最大電流 DC | ꟷ | ꟷ | 200 A |
| 最大電圧 DC | ꟷ | ꟷ | 600 V |
| IP 保護 (嵌合時) | IP44 | IP44 | IP44 |
| IP 保護 (背面) | IP44 | IP67 | IP67 |
| アクチュエータ | サード パーティ |
TE 純正 | TE 純正 |
| IP 保護 (アクチュエータ) | IP54 | IP67 | IP67 |
| LED 制御 | ꟷ | 付属 | ꟷ |
| 温度センサ | PT1000/NTC | NTC | NTC |
| フロント フラップ | ꟷ | ꟷ | 付属 |
| 振動レベル | 2 | 2 | 2 |
| 使用温度 | -30 °C および +50 °C | -30 °C および +50 °C | -30 °C および +50 °C |
| リファレンス キットの図 | 114-94163-1 | 2368475 | 2337006 |
| 取付適用規格 | 114-94163-1 | 114-94652 | 114-94648 (90°) / 114-94649 (180°) |
| 製品規格 | ꟷ | 108-94779 | 108-94777 |
| 製品規格アクチュエータ | ꟷ | 108-94519 | 108-94519 |
| ケーブル アセンブリの図 | 2208876, 2208877 | ꟷ | ꟷ |