産業
効率、信頼性、適合性
TE Connectivity (TE) は、包括的な製品ラインナップを通じてエネルギー ソリューションの提供に注力しています。信頼性に対する実績を積み重ね、当社はエネルギー産業におけるソリューションの信頼できるパートナーとなっています。
TE は、その歴史的な Raychem 製品ライン、SIMEL 製品ライン、Bowthorpe EMP 製品ラインを通して、エネルギー ソリューション分野のリーダーとしての評価を確立してきました。 60 年以上にわたる業界での経験によって、当社は、多くの技術を開発し、材料科学を進展させ、発電、送電、配電をサポートする革新的な製品を提供してきました。当社はエネルギー分野に注力し、製品の信頼性と効率を保証するための研究開発や厳密な試験への取り組みを進めています。とりわけ、お客様との長い提携関係を進める取り組み、そして、技術的要件やユーザの要件に応えるプロジェクトを実現する当社のエネルギーに対する取り組みは、これからの 60 年も、そしてそれ以降もサービスを推進する力となるでしょう。
エネルギー市場のトレンド
当社のアプリケーション
送電網の接続を実現
TE は、信頼性の高い性能、優れた技術専門知識、先端材料における実績を通して、エネルギー分野への注力を実際の接続製品に反映させています。当社はパートナーに業界の主要製品ポートフォリオとエンド ツー エンドのサポートを提供しています。これにより、世界中のさまざまな産業や用途で電力を供給しています。これらの用途や産業には以下が含まれます。
-
変電所
TE は、優れた変電所用製品ポートフォリオを通して、どのような変電所プロジェクトにも妥協のない性能を提供しています。電源接続におけるこの歴史と、実績のある信頼性により、TE の最先端のソリューションが貴社の配電および送電ニーズに応えることが保証されます。
-
再生可能エネルギー
風力やソーラーの用途には、環境内の要素に常に直接曝され続けるという独自の課題があります。これらには、優れた材料、耐久性、高い信頼性が求められます。TE は、ケーブル付属品、コネクタ、設備保護用製品の包括的なポートフォリオを提供しています。これらは、風車をタービンから送電線に接続して保護するのに役立ちます。
-
野生動物および設備の保護
TE は、野生動物を原因とする停電から資産を保護するために特別に設計された、接続をカスタマイズ可能で高性能な絶縁製品の完全な製品ソリューションを提供しています。
-
原子力発電
TE は、電気接続を封止処理して絶縁するのに役立つ一連の熱収縮コンポーネントとキットを開発しています。これは原子力発電プラントの要望に応えたものです。これらの製品は、ほとんどの 1E LOCA 認定ケーブルよりも過酷な環境に耐えられるように製造されており、IEEE 323 や IEEE 383 などの国際規格を含む、業界で広く採用されている規格に準拠しています。
-
採掘
TE では、採掘用途にジョイント、スプライス、開閉装置コネクタ、がい子、サージ アレスタなどの中電圧ケーブル アクセサリを提供しています。すべての製品は過酷な環境条件に耐えることができ、採鉱産業での使用に適しています。
当社のポートフォリオ
ケーブルアクセサリ、コネクタ&フィッティング、絶縁保護材料
当社は、幅広いケーブル アクセサリ、コネクタ&フィッティング、絶縁保護材料製品などのカスタマイズされた革新的なソリューションを世界中のお客様と共同で開発、設置、維持しています。
当社のケーブル アクセサリ製品は長期の動作寿命にわたって極限環境および高汚染レベルに耐えられるように設計されているため、信頼性の高いサービスを維持します。
イノベーションのリーダーとして、最高の技術を使用して高品質で簡単に設置可能な製品から構成される幅広いコネクタおよびフィッティングのソリューションを提供します。
当社の絶縁保護材料ポートフォリオは、送電網の各種用途に対する革新性、品質、サービスおよび技術的なノウハウにおいて世界的な評価を得ています。
当社の優位点
容易な設置 - 特殊工具なしで素早く設置でき、エラーの可能性を最小限に抑えます。
幅広い製品 - さまざまな用途およびケーブルのタイプとサイズでの使用に対応します。
過酷な環境向けの設計 - 極限環境に耐え、数十年にわたり確実に動作するように設計されています。
当社の専門知識
TE の配電業界のリーダーとしての地位は、部品性能とサービスの遺産によって築き上げられました。 どのようなプロジェクトの成功も設計の初期段階から始まってその用途の全期間を通してサポートされるパートナシップにかかっていると考えています。その信念の例として、次のような当社のフォーカス領域があります。
イノベーション
TE は、過去 60 年にわたって、信頼性の高い配電を確保するため、業界標準となった技術の多くを開拓してきました。 今日、その専門知識と数十年にわたる経験を利用して、お客様固有の要件を満たす利用環境に適した製品にマッチしたソリューションを開発しています。
協創
あらゆるお客様とあらゆる設計課題はそれぞれが固有のものです。TE には産業に特化した経験があり、それは類似の課題に対応した経験がある可能性が高いことを意味しています。しかし、当社が望むのは、お客様と協力し合うことで世界最高レベルの電力会社の信頼を得ることです。TEは、初期設計から設置まで最も困難な課題を通じてお客様をサポートし、大きな成果を達成しています。
過酷な環境
電源供給の信頼性と効率に対する需要が、環境によって変わることはありません。そのため、TE は、新しい材料の継続的な開発と試験に数十年を費やし、当社の製品が最も過酷な条件にも耐え、世界で最も過酷な条件でも最も長い寿命を確実に持つようにしてきました。
40000
製品
11
ラボ
50+
エンジニア
試験およびトレーニング
-
高電圧ラボ
評価とは長い期間を経て獲得するものです。TE のソリューションは、最も過酷な環境に耐えるように設計されて試験されており、現場での耐久性と高性能に関する支持を得ています。当社の製品は、電気的事象、落雷、高汚染、汚損、塩水噴霧のシミュレーションを行う最新技術の高電圧ラボで耐用年限にわたる厳しい試験を受けています。