Détecteur de fuites de R-290 conforme à la norme CEI 60335-2-40

Le détecteur de fluide frigorigène A3 de TE Connectivity (TE) aide les équipementiers du secteur CVC/R utilisant le R-290 (propane) à mettre en œuvre des systèmes fiables de réduction des risques liés aux fuites afin de limiter les risques d’explosion. Le détecteur utilise la technologie de spectroscopie photoacoustique (PAS) pour répondre aux exigences de l’annexe LL de la norme CEI 60335-2-40. Il détecte le gaz frigorifique R-290 à 15 % de la limite inférieure d’inflammabilité (LII), avec une précision de ±2,5 % et un temps de réponse de 20 secondes. Grâce aux détecteurs de température et d’humidité intégrés assurant la compensation des conditions ambiantes, le module peut fonctionner entre -40 °C et +85 °C et jusqu’à 100 % d’humidité relative. Résistant à la contamination par les gaz interférents courants, le détecteur utilise un auto-étalonnage automatique (ASC) pour maintenir ses performances pendant une durée pouvant atteindre 15 ans sans réétalonnage.

Caractéristiques

Détecteur de fuites de R-290 conforme à la norme CEI 60335-2-40 pour les systèmes de réduction des risques d'explosion

 

Type(s) de gaz
R-290 Température de
fonctionnement (°C)
-40 °C à +85 °C
Courant nominal
maximal
150 (mA) Plage de détection
0 %-100 % Limite inférieure d'inflammabilité
Tension nominale 5 - 17 VCC Seuil de détection 15 % Limite inférieure d'inflammabilité
Communication RS485 Modbus RTU Précision de détection ±2,5 % Limite inférieure d'inflammabilité
Normes et certifications TUV Version étanche IP54

Principales caractéristiques

Détection des fuites de gaz A3 avec le détecteur

  • Détecteur de gaz R-290 à technologie PAS avec compensation de la température et de l’humidité
  • Protocole de communication RS485 Modbus RTU avec options de modulation de largeur d’impulsion (PWM) ou d’émetteur-récepteur asynchrone universel (UART)
  • Interface de connecteur avec verrouillage permettant l’utilisation de faisceaux personnalisés (connexion IP67 en option)
  • Installation simplifiée grâce à un boîtier compact et à plusieurs options de supports de montage
  • Module sous boîtier conforme à l’indice de protection IP54 et aux exigences des essais de résistance à la corrosion par brouillard salin
  • Élément chauffant anticondensation intégré

FAQ

Détecteur A3 pour fluide frigorigène

Détection fiable des gaz avec le détecteur A3

Quels systèmes CVC nécessitent la détection des fuites de fluide frigorigène pour répondre aux exigences réglementaires ?

 

Les équipements CVC utilisant des fluides frigorigènes A2L ou A3 à faible potentiel de réchauffement global (PRG) peuvent nécessiter des systèmes de détection des fuites afin de respecter les exigences de sécurité réglementaires. Le détecteur de fluide frigorigène A3 de TE Connectivity est conçu pour répondre aux exigences de la norme CEI/EN 60335-2-40. Il aide ainsi les fabricants à respecter les normes relatives à la réduction des risques liés aux fuites. Depuis mars 2024, le règlement révisé de l’UE sur les gaz fluorés (UE 2024/573) impose une forte réduction de l’utilisation des fluides frigorigènes à PRG élevé dans l’ensemble du secteur CVC/R. Ces restrictions sont progressivement étendues, parallèlement à l’adoption des fluides frigorifiques A3, et ce jusqu’en 2035.

 

Quel détecteur de fuites de fluide frigorigène est requis pour les systèmes CVC fonctionnant au R-290 ?

 

Les systèmes CVC utilisant le R-290 (propane) comme fluide frigorigène nécessitent généralement une solution de détection des fuites permettant de répondre aux exigences de sécurité de la norme CEI 60335-2-40. Le détecteur de fluide frigorigène A3 de TE Connectivity est spécialement conçu pour détecter les fuites de R-290. Il aide les équipementiers à mettre en œuvre des systèmes fiables de réduction des risques liés aux fuites tout en facilitant le respect des exigences réglementaires.

 

Comment les fabricants de systèmes CVC peuvent-ils répondre aux exigences de l’annexe LL de la norme CEI 60335-2-40 ?

 

Les fabricants peuvent faciliter la mise en conformité en intégrant une technologie capable de détecter les fuites avant que la concentration de fluide frigorifique n’atteigne un niveau dangereux. Le détecteur de fluide frigorigène A3 de TE est certifié conforme aux exigences de l’annexe LL de la norme CEI 60335-2-40. Il permet de détecter le R-290 à 15 % de la limite inférieure d’inflammabilité (LII), avec une précision de ±2,5 % et un temps de réponse de 15 secondes.