Détection des fuites A2L dans les systèmes CVC
Le détecteur de fluide frigorigène A2L de TE Connectivity (TE) est conçu pour répondre à toutes les exigences des normes UL et CSA 60335-2-40, annexe LL. Il permet de réduire les risques de fuite et ne nécessite aucun étalonnage sur site. Ce détecteur utilise une technologie de détection par conductivité thermique pour détecter les gaz R-454B et R-32 à 10 % de la limite inférieure de flammabilité (LIF), avec une précision de ±2,5 % et un temps de réponse de 15 secondes. Grâce à ses capteurs de température et d'humidité intégrés permettant la compensation environnementale, le capteur peut fonctionner à des températures comprises entre -40 °C et +95 °C et avec une humidité relative allant jusqu'à 100 %. Le détecteur est résistant à la contamination par les gaz interférents courants et utilise l'auto-étalonnage automatisé (ASC) pour maintenir ses performances pendant 15 ans sans nécessiter de réétalonnage.
Caractéristiques du produit
Détecteur de fluide frigorifique A2L conforme à la norme UL 60335-2-40 pour la détection de fuites de R-454B et R-32
| Type(s) de gaz |
R-32, R-454B | Température de fonctionnement (°C) |
-40 °C à +95 °C |
| Courant nominal maximal |
100 (mA) | Plage de détection |
0 %-100 % Limite inférieure d'inflammabilité |
| Tension nominale | 5 - 17 VCC | Seuil de détection | 10 % Limite inférieure d'inflammabilité |
| Communication | RS485 Modbus RTU | Précision de détection | ±2,5 % Limite inférieure d'inflammabilité |
| Normes et certifications | UL et CSA | Version étanche | IP54 |
Principales caractéristiques
Détection de fuites A2L
- Détecteur de gaz à conductivité thermique avec compensation de température et d'humidité
- Interface du connecteur verrouillable permettant un câblage sur mesure (connexion IP67 en option)
- Installation facile grâce à un boîtier compact et à plusieurs options de supports de montage
- Module encapsulé conforme aux normes IP54 etde résistance à la corrosion par brouillard salin
- Chauffage anticondensation intégré
- Certifié ETL conforme aux normes UL et CSA 60335-2-40 Annexe LL
- Protocole de communication RS485 Modbus RTU avec options de modulation de largeur d'impulsion (PWM) ou de transmetteur-récepteur asynchrone universel (UART)
FAQ
Détecteur de fluide frigorigène A2L
Détection fiable des gaz A2L
Quels sont les systèmes CVC qui nécessitent un détecteur de fuite de fluide frigorigène pour se conformer à la réglementation ?
Les équipements CVC utilisant des fluides frigorifiques A2L ou A3 à faible PRG (potentiel de réchauffement climatique global) peuvent nécessiter un système de détection de fuites pour respecter la réglementation en matière de sécurité. Le détecteur de fluides frigorigènes A2L de TE Connectivity est conçu pour aider à satisfaire ou dépasser les exigences de l'annexe LL de la norme UL & CSA 60335-2-40, aidant ainsi les fabricants à se conformer aux normes de réduction des fuites. À compter du 1er janvier 2025, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) impose le passage à des réfrigérants à faible PRG pour la plupart des nouveaux systèmes CVC, rendant obligatoire la détection des fuites conforme.
Quelles certifications sont requises pour les détecteurs de fuites de fluide frigorigène A2L ?
Les détecteurs de fuites de fluide frigorigène A2L doivent être conformes à la norme UL/CSA 60335-2-40, la principale norme de sécurité pour les équipements CVC en Amérique du Nord. Le détecteur de gaz A2L de TE est certifié ETL pour répondre aux exigences de l'annexe LL de la norme UL et CSA 60335-2-40. La dernière édition 8 (décembre 2024) inclut des règles de sécurité plus strictes pour les systèmes utilisant des réfrigérants A2L à faible PRG, auxquelles le détecteur de gaz A2L de TE répond.
Quels sont les fluides frigorigènes à détecter dans les systèmes CVC modernes ?
La plupart des nouveaux systèmes CVC en Amérique du Nord utilisent des fluides frigorigènes A2L, principalement le R-454-B et le R-32. Le détecteur de gaz A2L de TE est conçu pour détecter ces gaz à 10 % de la limite inférieure d'inflammabilité (LII) avec une précision de ±2,5 % et un temps de réponse de 15 secondes. Ces fluides frigorigènes remplacent le R-410A en raison de leur faible impact environnemental et de leur efficacité supérieure.