climatiseur mini-split

Pour des climatisations écoénergétiques

TE propose des connecteurs, des capteurs, des gaines etc. pour vous permettre de concevoir des systèmes de climatisation dernier cri et ultra-efficaces. TE propose également des interfaces étanches pour compresseurs pouvant intégrer les raccordements de fils émaillés et autres.

Composants de précision pour la performance et la fiabilité des climatiseurs. Entre les faisceaux, les commandes principales et l'interface utilisateur, les commandes extérieures, les ventilateurs/souffleries, les interrupteurs/capteurs de température et les vannes à 4 voies, TE Connectivity propose une large gamme de connecteurs, relais et autres composants qui optimisent l'efficacité des climatiseurs. 

Composants

Faisceaux

Le faisceau de câbles relie la carte de circuit imprimé (PCB) aux différents composants du système de climatisation. Il s'agit d'un ensemble de bornes et de connecteurs qui transmettent les signaux et l'alimentation électrique aux moteurs, aux commutateurs et aux capteurs. Un faisceau de câbles comprend typiquement des connecteurs de signaux et d'alimentation, des cosses et des embouts, ainsi que des gaines thermorétractables.

Commande principale et interface utilisateur

La carte de circuit imprimé (PCB) est chargée de contrôler les températures, le fonctionnement du moteur et l'ensemble du cycle de climatisation. Sur une carte PCB classique, vous trouverez des connexions d'alimentation et de signaux entre les fils et la carte, des relais et des prises.

Commande extérieure

TE propose également des interfaces étanches pour compresseurs pouvant intégrer les raccordements de fils émaillés ainsi que les fils de commande d'entraînement et la protection du circuit.

Moteur de ventilation /soufflerie

Toutes les unités de climatisation sont équipées d'un ventilateur ou d'un souffleur électrique pour distribuer l'air frais dans les pièces. Les cosses pour fils émaillés sont utilisées pour connecter le bobinage du moteur du ventilateur ou du souffleur à la source d'alimentation ou à une carte de commande. Il peut s'agir de raccordements individuels ou intégrés dans un connecteur monobloc ou un ensemble E/S moteur pour un assemblage plus rapide.

Thermostat / capteur de température

Plus robustes que dans d'autres applications électroménagères, ces connexions détectent la température et transmettent les données au capteur du circuit imprimé (PCB). Un thermostat est réglé sur la température souhaitée et un capteur commande le compresseur pour maintenir cette température. Les thermostats et les capteurs de température sont connectés au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles.

Valve à 4 voies

La vanne à quatre voies est une vanne de régulation de fluide dont le corps comporte quatre orifices équidistants autour de la chambre de la vanne et dont le clapet comporte deux passages pour relier les orifices adjacents.

Produits

Navigateur de conception et guide de solutions