Optimisez les matériaux isolants et les concepts
Les composants de TE Connectivity peuvent être utilisés pour les éléments des réfrigérateurs et des congélateurs. Bien que le volume intérieur des réfrigérateurs et congélateurs augmente, leur consommation diminue. TE reste engagé à offrir des solutions efficaces et économiques.
Les réfrigérateurs évoluent rapidement, devenant plus intelligents et plus efficaces. TE propose des connecteurs qui peuvent être moulés sur place afin de réduire le temps d'assemblage et de minimiser les vides dans l'isolation. De plus, nos capteurs et relais peuvent aider à maintenir un contrôle strict du cycle de refroidissement. Découvrez ci-dessous des produits TE qui peuvent vous aider dans votre recherche.
Composants
Faisceaux
Le faisceau de câbles relie le tableau de commande aux différents composants du réfrigérateur, tels que les compresseurs, les thermostats, les capteurs de température, les machines à glaçons, les ventilateurs, etc. Un faisceau de câbles type comprend des connecteurs d'alimentation et de signal, des cosses et des embouts, des gaines thermorétractables et des étiquettes.
Commande principale et interface utilisateur
Les réfrigérateurs de base contrôlent le refroidissement directement à partir d'un thermostat. Les réfrigérateurs haut de gamme contrôlent la température, le cycle de dégivrage, la fabrication de glaçons, etc. à partir d'un circuit imprimé de commande. Un circuit imprimé de commande type comprend des connecteurs d'alimentation et de signal fil-à-carte, des prises et des relais.
Commande du compresseur et de l'onduleur
Au cours du cycle de refroidissement, le compresseur fait circuler le réfrigérant à travers un détendeur. Un circuit de commande peut être situé à proximité du compresseur afin de contrôler sa vitesse ou son cycle de fonctionnement. Des cosses ou des embouts pour fils émaillés relient le bobinage du compresseur au circuit de commande ou à la source d'alimentation. Ces connexions peuvent être intégrées à un connecteur hermétique ou à une E/S intégrée afin d'accélérer l'assemblage.
Ventilateur de l'évaporateur et du condenseur
L'évaporateur réchauffe le compartiment congélateur et évacue l'air humide à l'aide d'un ventilateur afin d'empêcher la formation de givre. Les évaporateurs sont raccordés au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs à positions multiples tels que les connecteurs MATE-N-LOK.
Machine à glaçons
Le distributeur de glaçons congèle l'eau entrante sous forme de glaçons qui peuvent ensuite être distribués. Les distributeurs de glaçons sont connectés au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs à positions multiples tels que les connecteurs MATE-N-LOK.
Thermostat / capteur de température
Un thermostat ou un capteur de température est réglé à la température interne souhaitée. Le capteur de température contrôle le compresseur afin de maintenir la température de consigne. Les thermostats et les capteurs de température sont connectés au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles.
Lampe
TE propose une large gamme de connecteurs pour lampes destinés aux fils, aux câbles plats flexibles et aux circuits gravés flexibles.
Transformateurs
TE propose une large gamme de connecteurs pour transformateurs destinés aux fils, aux câbles plats flexibles et aux circuits gravés flexibles.