Explorer

Capteurs pour la détection de gaz

Découvrez les capteurs TE qui permettent de détecter les fuites de fluides frigorigènes dans les systèmes CVC. Nous proposons des modules de capteurs, des faisceaux de câbles et des composants de sécurité conformes à la loi américaine AIM Act.

Contactez un expert
*Champs obligatoires
Veuillez saisir votre adresse e-mail professionnelle.

Considérations techniques sur la détection des fluides frigorigènes pour la transition vers de faibles PRG

Découvrez les enjeux liés à la réglementation, à la sécurité et à la détection qui accompagnent la transition vers des fluides frigorigènes à faible PRG.

Avec la transition du secteur CVC/R vers des fluides frigorigènes à faible PRG, les ingénieurs et les équipementiers doivent relever de nouveaux défis en matière de sécurité, de conformité réglementaire et de conception des systèmes. La détection des fluides frigorigènes devient un élément essentiel des stratégies de détection et de réduction des risques liés aux fuites dans les systèmes CVC/R de nouvelle génération. Ce livre blanc présente les facteurs environnementaux et réglementaires à l’origine de cette transition, l’évolution des fluides frigorigènes et l’importance croissante des technologies utilisées pour les détecter. Il aborde également les critères de performance des capteurs, notamment la précision de détection, le temps de réponse, la résistance aux conditions environnementales et la fiabilité à long terme. Le livre blanc comprend également un exemple d’intégration d’un capteur de fluide frigorigène A2L.

 

Téléchargez le livre blanc pour découvrir :

  • Les facteurs environnementaux et réglementaires qui accélèrent la transition vers des fluides frigorigènes à faible PRG.
  • L’évolution des technologies de fluides frigorigènes, des hydrofluorocarbures (HFC) traditionnels vers des solutions de remplacement A2L et A3.
  • Les raisons pour lesquelles la détection des fuites devient une exigence essentielle de sécurité et de conformité pour les systèmes CVC/R.
  • Les principaux critères de performance des capteurs de fluide frigorigène, notamment la précision, le temps de réponse et la durabilité.
  • Les avantages et les compromis associés aux différentes technologies de détection des fluides frigorigènes.
  • Les critères de conception à prendre en compte pour intégrer des solutions de détection des fluides frigorigènes aux systèmes CVC/R.