Connecteur de puissance multicolore fil-à-carte conçu pour simplifier les processus d'assemblage

TE Connectivity lance son nouveau connecteur de puissance multicolore fil-à-carte QP 6.5 afin d'aider les fabricants de cartes de circuits imprimés à améliorer l'efficacité de l'assemblage, en offrant une identification claire tout en améliorant la conception de la disposition des PCB. Ce connecteur est conçu pour permettre un gain de place sur les PCB par rapport aux connecteurs à pas similaire. Les options de détrompage permettent d'éviter les erreurs d'assemblage, tandis que sa broche coudée renforce le maintien sur le circuit imprimé. Le QP 6.5 est classé UL 94 V0. Ce connecteur de 10 A et 6,5 mm est particulièrement adapté aux applications CVC. De plus, il peut être utilisé dans divers tableaux de commande industriels.

caractéristiques des connecteurs de puissance qp

Caractéristiques du produit

connecteur de puissance QP 6,5 mm

Voir les produits

 

Axe central (mm) 6,5 Température de fonctionnement (°C)
-40 à +105
Courant nominal max (A) 10 Calibre du fil (AWG) 22 – 16
Tension nominale 600 Positions disponibles 2P, 4P, 6P
Fil incandescent, IEC 60335-1 - Version étanche  Non
Norme UL 94  Oui Couleur/Détrompage Oui
Normes et certifications UL Configurations Fil-à-carte
connecteurs-d'alimentation
Connecteurs d'alimentation conçus pour la performance