Joint en tricot métallique
TE propose une large gamme de joints en tricot métallique, offrant une solution économique pour les applications de blindage à haute performance en champs magnétiques et électriques de type RFI / EMI et EMP. La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint. Le procédé de fabrication permet d’inclure une âme élastomère dans le produit pour en augmenter la résistance à la compression.
Caractéristiques et avantages
- La construction Interlock mono-filament confère au tricot une très grande résistance tout en lui permettant de s’adapter à presque toute taille ou forme de joint.
- Excellent blindage contre les interférences radioélectriques (RFI)/électromagnétiques (EMI) entre deux surfaces métalliques.
- Bonne compatibilité galvanique avec les surfaces à coupler, limitant ainsi le risque de corrosion entre le joint et les surfaces en jeu.
- Large choix d’âmes élastomères permettant de s’adapter à différentes conditions (plage de températures de service, résistance à la compression, force de compression).
Considérations relatives à la conception
Une attention particulière doit être portée à la finition des extrémités du joint, en raison d’un risque d’effilochage du tricot après découpe. Si vous souhaitez les effectuer vous même, les extrémités peuvent être finies de la façon suivante :
- En plongeant l’extrémité dans de la colle.
- En soudant par points l’extrémité coupée.
- En cousant l’extrémité du tricot.
- Pour assurer un bon contact, des forces de compression et une bonne rigidité de la structure métallique d’accueil sont nécessaires.
- La compatibilité galvanique peut être obtenue en sélectionnant un type de fil adapté.
- Une étanchéité à l’eau et à l’humidité n’est pas possible avec ce produit. Cependant une certaine étanchéité à la poussière est assurée.
- Les tricots métalliques pleins présentent une déformation rémanente à la compression et ne sont donc pas recommandés pour les panneaux à ouvertures fréquentes.
Caractéristiques