Éléments chauffants plus intelligents
TE propose des capteurs et connecteurs pour concevoir des tables de cuisson, cuisinières et fours performants. Pour les brûleurs céramique et induction, nos solutions réduisent le temps d’assemblage et les erreurs, améliorant ainsi la fiabilité.
Les tables de cuisson électriques évoluent progressivement vers des designs plus élégants et fonctionnels qui utilisent des éléments de cuisson en céramique ou à induction. TE propose une gamme diversifiée de solutions de connecteurs pour brûleurs afin de réduire le temps d'assemblage et d'éliminer les erreurs d'assemblage pour une fiabilité supérieure. Nos relais, capteurs et dispositifs de protection peuvent être des éléments clés pour vos circuits de commande. De plus, nous proposons des cosses spécialement conçues pour les allumeurs à gaz, et notre large gamme de gaines vous aide à gérer et à protéger vos faisceaux de câbles.
Composants
Faisceaux
Le faisceau de câbles relie la carte de commande aux différents composants de l'appareil de cuisson, tels que les éléments chauffants, les thermostats, les capteurs de température et les interrupteurs de fin de course, les ventilateurs, etc.
Commande principale et interface utilisateur
Les appareils de cuisson de base commandent les éléments chauffants directement à partir de thermostats. Les appareils haut de gamme commandent la durée et la température à partir d'un circuit imprimé de commande. Une carte imprimé de commande type comporte des connecteurs d'alimentation et de signalisation fil-à-carte, des prises et des relais.
Commutateur/capteur de température
Le contrôle de la température varie la durée du cycle de l'élément chauffant afin d'atteindre la température de cuisson souhaitée. Les régulateurs de température se connectent au faisceau de câbles à l'aide de cosses.
Moteurs des ventilateurs
Les ventilateurs des appareils de cuisson font circuler l'air dans les cavités du four pour une cuisson plus homogène et évacuent la chaleur des zones sensibles. Les moteurs des ventilateurs sont connectés au faisceau de câbles à l'aide de cosses ou de connecteurs à positions multiples tels que les connecteurs MATE-N-LOK.