moteur ac de ventilateur, moteur ac de soufflerie, moteur de cvc

SOLUTIONS POUR MACHINES DE LAVERIE

Les fabricants de lave-linge et de sèche-linge s'appuient sur la gamme de composants de TE pour garantir une connectivité optimale et des performances supérieures dans diverses conditions de fonctionnement, assurant ainsi fiabilité et efficacité à chaque cycle.

Remplir, laver, répéter : des composants innovants

Les fabricants d'appareils électroménagers (lave-linge et sèche-linge) s'appuient sur les meilleures solutions de connectivité. TE propose des connecteurs haute densité et une large gamme de relais, capteurs et composants de protection permettant de réduire la taille des appareils à mesure que les besoins en énergie diminuent. Les interfaces utilisateur et les modes de fonctionnement sont de plus en plus riches en fonctionnalités ; l'entretien des vêtements s'améliore, et tous ces avantages sont offerts en consommant moins d'énergie que les modèles précédents. Découvrez les sous-systèmes pour lave-linge et sèche-linge afin de trouver les produits TE parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques.

Composants

Faisceaux

Le faisceau de câbles relie la carte de commande aux différents composants du lave-linge ou du seche-linge, tels que les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes, les capteurs, les verrous de porte, etc. Un faisceau de câbles type comprend des connecteurs d'alimentation et de signal, des cosses et des embouts, des gaines thermorétractables et des étiquettes.

Interface utilisateur

La carte de commande principale est le cerveau du lave-linge et du sèche-linge. Elle reçoit les commandes de l'utilisateur via des boutons, des interrupteurs ou des dispositifs tactiles, puis actionne les moteurs, les éléments chauffants, les pompes à eau et les vannes afin d'exécuter la tâche souhaitée. Une carte imprimé de commande typique comporte des connecteurs d'alimentation et de signalisation fil-à-carte, des prises et des relais.

Contrôle du moteur et de l'onduleur

Un composant clé d'un lave-linge ou d'un sèche-linge est le moteur électrique qui fait tourner le tambour. Il peut également y avoir un circuit de commande qui varie la vitesse et le sens de rotation. Des cosses ou des embouts pour fils émaillés relient le bobinage du moteur au circuit de commande ou à la source d'alimentation. Ces connexions peuvent également se trouver à l'intérieur d'un connecteur ou d'une E/S intégrée pour un assemblage plus rapide.

Pompe et vanne de vidange

Une pompe à eau évacue l'eau à la fin d'un cycle de lavage ou de rinçage. Les pompes à eau sont reliées au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, tels que le connecteur RAST.

Verrouillage de la porte

Un verrouillage de porte empêche l'ouverture de la porte d'une machine à laver à chargement frontal tant qu'il y a de l'eau dans le tambour. Les verrouillages de porte sont reliés au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions, tels que le connecteur RAST.

Élément chauffant

L'élément chauffant d'une machine à laver permet de chauffer l'eau entrant dans la machine, tandis que celui d'un sèche-linge permet de chauffer l'air dans le tambour du sèche-linge. Les éléments chauffants se connectent au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.

Vanne d'eau / Aqua-Stop

Dans une machine à laver, une vanne d'eau s'ouvre et se ferme pour laisser entrer un volume d'eau fixe dans le tambour ou la cuve de la machine. Les vannes d'eau sont raccordées au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs à plusieurs positions.

Capteurs

Les capteurs mesurent la température et l'humidité afin que la carte de commande puisse exécuter la tâche saisie par l'utilisateur de la machine à laver ou du sèche-linge. Ces capteurs sont connectés au faisceau de câbles à l'aide de bornes individuelles ou de connecteurs multipositions. Des capteurs pour la turbidité ou les vibrations peuvent être moulés sur place afin de réduire le temps d'assemblage et de minimiser les vides dans l'isolation.

Produits

Vidéos

Maison propre, solutions fiables
Play video
Solutions pour machines à laver et sèche-linges (anglais)

Avec des tendances axées sur la durabilité et la sécurité, les ingénieurs doivent concevoir des produits qui allient protection et durabilité tout en respectant les normes de sécurité internationales. Réfléchissez intelligemment et réduisez vos préoccupations en découvrant la gamme inégalée de solutions innovantes de TE. 

Maison propre, solutions fiables
Solutions pour machines à laver et sèche-linges (anglais)

Avec des tendances axées sur la durabilité et la sécurité, les ingénieurs doivent concevoir des produits qui allient protection et durabilité tout en respectant les normes de sécurité internationales. Réfléchissez intelligemment et réduisez vos préoccupations en découvrant la gamme inégalée de solutions innovantes de TE. 

Révolution dans la buanderie : le secret réside dans les connecteurs
Play video
Solutions pour machines à laver et sèches linge (anglais)

Préparez-vous à être surpris alors que nous levons le voile sur le véritable talent qui permet à vos appareils électroménagers préférés de fonctionner. Au-delà de leur rôle dans le maintien de la fraîcheur et de la propreté de vos vêtements, ces duos dynamiques sont très efficaces.

Révolution dans la buanderie : le secret réside dans les connecteurs
Solutions pour machines à laver et sèches linge (anglais)

Préparez-vous à être surpris alors que nous levons le voile sur le véritable talent qui permet à vos appareils électroménagers préférés de fonctionner. Au-delà de leur rôle dans le maintien de la fraîcheur et de la propreté de vos vêtements, ces duos dynamiques sont très efficaces.

Navigateur de conception et guide de solutions