Connecteurs conçus selon les normes RAST
Le système de connecteurs RAST de TE comprend des solutions à sertir et à contact à déplacement d'isolation (IDC) conçues selon les normes RAST 2.5 ou RAST 5. Les connecteurs RAST IDC, notamment les connecteurs multifonctions AMP, les connecteurs AMP MONO-SHAPE et les connecteurs AMP DUOPLUG, sont conçus pour les lignes de production automatiques sûres et rapides, tandis que les produits à sertir RAST, notamment les connecteurs Standard Timer RAST 5, les connecteurs Positive Lock RAST 5 et les connecteurs FASTIN-FASTON RAST 5, s'adaptent facilement aux productions manuelles. Les embases conformes à la norme RAST sont disponibles en configurations verticale et à angle droit. Les connecteurs RAST sont couramment utilisés dans les appareils électroménagers, notamment les lave-linges, les lave-vaisselles, les équipements de cuisson et les appareils de réfrigération.
Caractéristiques du produit
Les spécifications disponibles varient selon la gamme de produits.
| Axe central (mm) | 2,5/5,0 | Température de fonctionnement (°C) | -40 à +130 |
| Courant nominal max (A) | 2, 6, 16 | Calibre du fil (AWG) | 24-16 |
| Tension nominale (V) | 63, 250 | Positions disponibles | 1-20 |
| Test au fil incandescent IEC 60335-1 | Oui | Version étanche disponible | Non |
| Norme UL94 disponible | V-0 | Couleur/Détrompage disponible | Oui |
| Normes et certifications | UL, VDE, CQC | Configurations disponibles | Fil-à-fil, fil-à-carte, fil-à-panneau |
Produits recommandés
Connecteurs RAST
Le Monoplug 2.5 est un connecteur IDC (auto-dénudant) conforme à la norme RAST, conçu pour faciliter l'assemblage dans divers procédés de fabrication. Son design traversant permet des montages en guirlande et en bus sans nécessiter de capot séparé. Disponible en 2 à 13 positions, il est compatible avec des fils de 24 à 22 AWG avec des diamètres d'isolant allant de 1,2 à 1,6 mm. Il existe avec un détrompage avant-arrière ou avant uniquement. Il peut être connecté à des embases pour circuits imprimés ou directement aux bords des circuits imprimés à l'aide d'un cadre.
Les connecteurs RAST 2.5 de TE pour PCB sont conçus pour les montages verticaux traversants et offrent 3 à 15 positions avec verrouillage interne ou externe. Ils sont disponibles avec un revêtement en étain ou en argent, plusieurs options de couleurs et diverses configurations de détrompage pour permettre aux clients de personnaliser leurs produits. Ces connecteurs sont idéaux pour les connexions fil-à-carte dans les appareils électroménagers et les unités de commande, et sont conformes aux normes de sécurité telles que UL94 V-0 et IEC 60335-1 (GWT 750 °C). Ils existent en versions avec un chargement complet ou sélectif pour une intégration flexible et économique.
Les connecteurs RAST 5 pour circuits imprimés sont conçus pour les applications verticales à montage traversant avec un pas de 5 mm. Ils sont dotés de 2 à 8 positions avec trois empreintes différentes. Ils sont équipés d'un verrouillage externe, d'un revêtement en étain ou en argent et sont disponibles en plusieurs couleurs et avec différentes options de détrompage pour une personnalisation optimale. Ces connecteurs sont conformes aux principales normes de sécurité, notamment UL94 V-0 et IEC 60335-1 (GWT 750 °C). Idéaux pour les connexions fil-à-carte dans les appareils électroménagers et les unités de commande, ils offrent des milliers de possibilités de configuration pour une intégration flexible et optimisée.
Les connecteurs AMP MONO-SHAPE sont des connecteurs IDC (auto-dénudant) modulaires conçus pour une production flexible et hautement efficace de faisceaux. Ils sont compatibles avec des intensités allant jusqu'à 16 A et acceptent des sections de fil de 0,5 à 1,5 mm². Construits avec un pas de 5,0 mm pour une connexion en ligne et de multiples options de verrouillage, ils offrent plusieurs possibilités pour les cartes de circuits imprimés, les connecteurs RAST 5 et les shunts de faisceaux. Le raccordement IDC garantit des connexions fiables et permet de réaliser des conceptions de faisceaux complexes avec un minimum de défauts de câblage grâce à l'automatisation.
Connecteurs AMP Multifitting Mark II
Les connecteurs AMP Multifitting Mark II sont conçus pour répondre aux normes modernes en matière de connexion en ligne et d'applications sur cartes de circuits imprimés. Ils sont compatibles avec une large gamme de tailles de fils pour une intensité allant jusqu'à 16 A. Disponibles en versions directe (2 à 8 positions, jusqu'à 6 A) et indirecte (1 à 9 positions, jusqu'à 10-16 A), ils sont équipés d'un verrouillage extérieur et d'un verrouillage intérieur en option. Livrés sous forme de chaîne avec des nervures de détrompage et de polarisation, ils sont optimisés pour une utilisation avec des outils automatisés permettant un fonctionnement économique.
Connecteurs RAST 5 Standard Timer
Les connecteurs AMP Standard Timer, conçus selon la norme RAST 5,0 mm, sont destinés à assurer des connexions fiables dans les appareils électroménagers tels que les moteurs, les pompes et les interrupteurs Ils sont compatibles avec des intensités élevées pouvant atteindre 16 A et des sections de câble allant de 0,5 à 2,5 mm², avec des options pour double raccordement. Disponibles avec un nombre de positions allant de 2 à 12 et avec différentes options de détrompage et de verrouillage, les boîtiers permettent un empilage bout à bout sans perte de contact. Livrés sous forme de chaîne, ils sont compatibles avec les outillages automatisés pour un assemblage efficace et sûr, même avec un raccordement coudé.
Connecteur FASTIN-FASTON RAST 5
Le système de connecteurs FASTIN-FASTON RAST 5 permet de normaliser l'interface à entraxe de 5 mm pour les composants d'appareils électroménagers, à l'aide de languettes de 6,3 x 0,8 mm avec dispositif de détrompage, polarisation et verrouillage pour éviter toute erreur d'assemblage. Il est compatible avec les principales familles de connecteurs RAST 5, notamment les systèmes AMP MONO-SHAPE, AMP Multifitting, AMP Standard Timer et Positive Lock. Conçu pour un montage sur panneau ou sur moteur, il présente 2 à 10 positions, un verrouillage secondaire et est compatible avec l'outillage automatisé. Il répond aux normes IEC 60335-1 (fil incandescent à 750 °C, sans flamme) et est conforme à la directive RoHS.
Connecteurs Positive Lock RAST 5
Les connecteurs Positive Lock RAST 5 sont conçus pour assurer un raccordement sûr avec des languettes de 6,35 x 0,81 mm sur des entre axes de 5 mm, couramment utilisés dans les appareils électroménagers, les applications marines et les outils. Ils utilisent des connecteurs femelles et des boîtiers Positive Lock Mark III avec détrompage et polarisation intégrés pour éviter les erreurs de raccordement et les croisements de fils. Disponibles avec des boîtiers comprenant 2 à 8 circuits, ils acceptent des fils de calibre 22-18 AWG à 18-14 AWG, y compris des options à double fil. Les bornes sont disponibles en laiton brut ou étamé, et le système est compatible avec des équipements automatisés pour un assemblage efficace.
Le connecteur AMP DUOPLUG 2.5 est une solution conforme à la norme RAST 2.5 pour les applications de bord de carte et d'embases utilisant une seule pièce femelle. Il est doté de fentes IDC pour un raccordement rapide des fils et est compatible avec une production à grande vitesse offrant un faible taux de rejet. Disponible en version monobloc ou en deux parties, il comprend un détrompage, un serre-câble, des contacts protégés et une profondeur d'insertion des fils définie. De plus, des versions d'embases personnalisées et des outils permettent un assemblage efficace des câbles avec des connecteurs à une ou deux extrémités.
Connecteurs d’alimentation AMP DUOPLUG
Le connecteur d'alimentation AMP DUOPLUG est un système IDC économique conçu pour une production rapide et sûre de faisceaux dans les applications de cartes de circuits imprimés et de composants. Basé sur la norme RAST 2.5, il accepte des sections de fil comprises entre 0,35 et 0,75 mm² (AWG 22-18) et des courants nominaux allant jusqu'à 6 A. Il est doté de deux fentes IDC, d'une excellente protection des contacts, d'un boîtier de faible hauteur et d'un verrouillage interne en option. Le connecteur est compatible avec une gamme complète d'outils allant des outils manuels aux machines entièrement automatisées, et permet un traitement efficace avec un temps de configuration minimal.