Empaques EMI para conector
Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.
Características y ventajas
- Compatibles con los tamaños estándar, MIL-C-81511, MIL-C-5015, MIL-C-38999 y los empaques para los conectores sub D estándar.
 - Ofrecemos topes y collarines en tamaño estándar en materiales comunes y otros tamaños y materiales están disponibles bajo pedido.
 - El tope de compresión también garantiza una unión eléctrica adicional entre las superficies con una resistencia de contacto muy baja.
 - Los empaques de montaje en superficie deben utilizarse cuando no haya suficiente espacio para los de montaje en ranura, como las juntas tóricas.
 
Opciones de material
        Características
        Conoce las aplicaciones de blindaje EMI
Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity
Información de contacto
Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1376 348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Francia
Teléfono: + 33 (0) 160778316
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Alemania
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Resto de Europa
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Asia
Teléfono: +44 (0) 1376348115
Correo electrónico: info.braintree@te.com
Grupo de productos
Elastómeros conductores
Nuestros elastómeros conductores son silicón o fluorosilicón curados por completo cargadas con una variedad de partículas altamente conductoras de electricidad que proporcionan un blindaje EMI o RFI de rendimiento superior y un excelente sellado contra el medio ambiente
Conócelos