Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de entrada (VDC):
5 – 30
-
Tipo de salida :
1 A SPDT
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.31 m [ 1 ft ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
-
Presión :
68.9 bar [ 1000 psi ]
Operación/aplicación
-
Punto de activación o rango de detección :
24 pulgadas
Otro
-
Conexión a puerto :
3/4 NPT
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.