Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características principales

Sensor de posición de orificio pasante

  • Diseño sin PCB
  • Sensor de posición sin contacto
  • Diseño de orificio pasante
  • Ideal para entornos difíciles
  • Estanco para aceite y con clasificación IP6K9
  • ASIL C

Aplicaciones

Sensor de posición de orificio pasante

  • Bloqueo de estacionamiento
  • Movimiento de transmisión angular/lineal
  • Unidad de desconexión
línea-barra-gris

Diseño rentable

Sin PCB

Al hacer uso de un innovador diseño sin PCB y de la incorporación de un circuito integrado (IC) de efecto Hall sobremoldeado, este sensor ofrece una solución rentable y resiliente, ideal para aplicaciones exigentes de transmisión y entornos difíciles. 

Estándares de seguridad funcional

ASIL C

Este sensor, que alcanza la clasificación ASIL C de Seguridad Funcional (FuSA), demuestra una gran confiabilidad y hace posible que se cumpla con las estrictas normas de seguridad.

Precisión y durabilidad

Diseñado para un montaje externo en carcasas de transmisión, el sensor de posición de orificio pasante combina una medición interna de alta precisión con una robusta durabilidad. Su sellado de alta calidad, la elección de los materiales y el estricto control del proceso de sobremoldeo del circuito integrado hacen posible las tolerancias mínimas y un rendimiento confiable. La conexión de los arneses eléctricos se simplifica a través de las conexiones eléctricas externas y un elemento sensor interno, lo que la convierte en una solución compacta y eficiente.




Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Posición angular | Posición lineal

  • Tecnología de sensor automotriz  3D Hall

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Área funcional  Sistemas de transmisión

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos