Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Disposición de contactos
1 forma A (normalmente abierto)
-
Número de polos de contacto
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
20
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
900
-
Resistencia de bobina (Ω)
63, 90, 203, 810, 1440
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 6, 9, 18, 24
-
Corriente nominal de contacto (A)
20
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
100 mA a 5 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
4000
-
-
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
20
Características del cuerpo
-
Peso del producto
18 g [ .634 oz ]
Características del contacto
-
Material del contacto
Plata y óxido de estaño (AgSnO)
Dimensiones
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina
6 mm [ .236 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina
6 mm [ .236 in ]
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Sistema de accionamiento
CC
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
16
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW)
900
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V)
3500 – 4000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-OE4-EF1