| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Interfaz de revestimiento | Diámetro de pin de conexión | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento |
|---|
| 1-2600020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1.31 – .82 mm² | 16 – 18 AWG | Níquel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600020-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1.31 – .82 mm² | 16 – 18 AWG | Oro (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600021-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1.31 – .82 mm² | 16 – 18 AWG | Oro (Au) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 2-2600020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Níquel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600020-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Oro (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600021-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Estaño (Sn) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 2-2600021-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Oro (Au) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 3-2600020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Níquel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600020-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Oro (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600021-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Estaño (Sn) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 3-2600021-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | Oro (Au) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 4-2600020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Níquel (Ni) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600020-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Oro (Au) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600021-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Estaño (Sn) | 1.62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 4-2600021-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Oro (Au) | 1.62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 5-2600020-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | Níquel (Ni) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600020-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | Oro (Au) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600021-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | Estaño (Sn) | 1.62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 5-2600021-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | Oro (Au) | 1.62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |