| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posiciones | Conector y código de polarización | Tipo de conector y de carcasa | Ancho de terminal tab | Grosor de terminal tab | Distancia entre pines | Tipo de cable | Corriente nominal de contacto (máx.) | Aplicación de circuitos | Tipo de montaje del conector |
|---|
| 2348741-1 | 3D PDF | Cable a cable | 6 | A | Carcasa para terminales macho | .5 mm | .4 mm | 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348741-2 | 3D PDF | Cable a cable | 6 | B | Carcasa para terminales macho | .5 mm | .4 mm | 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348746-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 6 | A | Carcasa para terminales hembra | .5 mm | .4 mm | 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348746-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 6 | B | Carcasa para terminales hembra | .5 mm | .4 mm | 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A | Señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348749-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | A | Carcasa para terminales macho | .5 mm | .4 mm | 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A | Señal | Montaje en panel |
| 2348749-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 6 | B | Carcasa para terminales macho | .5 mm | .4 mm | 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A | Señal | Montaje en panel |
| 2348752-1 | 3D PDF | Cable a cable | 10 | A | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm, 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348752-2 | 3D PDF | Cable a cable | 10 | B | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm, 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP) | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348755-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 10 | A | Carcasa para terminales hembra | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm, 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348755-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 10 | B | Carcasa para terminales hembra | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm, 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP) | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348758-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | A | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm, 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje en panel |
| 2348758-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 10 | B | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm, 12.3 mm | Par trenzado sin blindar (UTP) | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje en panel |
| 2348761-1 | 3D PDF | Cable a cable | 14 | A | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348761-2 | 3D PDF | Cable a cable | 14 | B | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348764-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 14 | A | Carcasa para terminales hembra | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348764-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable, Cable a placa | 14 | B | Carcasa para terminales hembra | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm | Par trenzado sin blindar (UTP), STP | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje de cable (colgante libre) |
| 2348767-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 14 | A | Carcasa para terminales macho | .05 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm | Par trenzado sin blindar (UTP) | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje en panel |
| 2348767-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cable a cable | 14 | B | Carcasa para terminales macho | .5 mm, 1.6 mm | .4 mm, .6 mm | 4 mm | Par trenzado sin blindar (UTP) | 3 A, 20 A | Potencia y señal | Montaje en panel |