Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de conductores  4

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

Características del cuerpo

  • Color del cable  Blanco

  • Material de aislamiento para alambres y cables  ETFE reticulado por radiación y modificado

  • Material del conductor  Aluminio

  • Color del cable (base)  Blanco

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 1/0 | 2 | 2/0 | 8

  • Calibre del cable (mm²) 8.37 | 33.6 | 33.64 | 53.49 | 53.5 | 67.4 | 67.43

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Especificaciones 55PC

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-65 – 150 | '-65 – 175

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 302 | -85 – 347

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos