Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de carcasa
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Metal
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones de potencia :
4
-
Número de posiciones de señal :
4
-
Contactos precargados :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250, 630
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250, 630
Características del cuerpo
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel depositado por electrólisis
-
Material base de la carcasa :
Aleación de zinc
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
PBT GF
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
23
-
Alineación polarizada :
0°
Dimensiones
-
Rango de diámetro de cable :
7.5 – 12 mm [ .29 – .47 in ]
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 130 °C [ -4 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
500
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0