Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
 
    
    
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la configuración
                    
                        - 
                                    
                                        Conexión eléctrica :
                                        Almohadillas de soldadura
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                        - 
                                    
                                        Corriente de suministro (mA):
                                        1.5
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Altura de producto :
                                        6.48 mm [ .25 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Diámetro del producto :
                                        19 mm [ 0.748 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.