Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Canal abierto
Características del contacto
-
Tipo de terminal PCB :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Preestaño
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.3 mm [ .012 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .9
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa/caja