Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de bloque de terminales modulares :
Bornera con tornillo
Características de la configuración
-
Cantidad de circuitos :
1
-
Cantidad de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño, Níquel, Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
85
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Tornillo tubular
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
14.22 mm [ .56 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de productos :
14.24 mm [ .56 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 4
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0