Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
14
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
1.7mm
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1.7 mm [ .07 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.65 mm [ .025 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.9 – 2.6 mm [ .074 – .1 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – 1.5
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.75, 1, 1.25, 1.5
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
15, 16, 17, 18
-
Longitud de la pestaña :
20.7 mm [ .814 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
4000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)