Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Vida útil :
20 años
-
Tipo de relevador de seguridad :
Relé de la interfaz
Características de la configuración
-
Tipo de conexiones :
16 clemas
Características eléctricas
-
Potencia nominal (máx.) (W):
1.5
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
125
-
Categoría de sobretensión :
III
-
Tensión de la fuente de alimentación (VDC):
24 ± 20%
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
110 g [ 3.88 oz ]
Características del contacto
Fijación mecánica
-
Rango de par de apriete (recomendado) (in-lbs):
5 – 7
-
Rango de par de apriete (recomendado) (Nm):
.6 – .7
-
Tipo de montaje del producto :
Riel DIN
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon 66
-
Distancia entre pines :
22.5 mm [ 0.89 in ]
Dimensiones
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 12
-
Longitud del cable :
100 m [ 328.084 ft ]
-
Altura de producto :
99 mm [ 3.9 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 2.5
-
Ancho de producto :
.89 mm [ 22.5 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 2.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 2.5
-
Profundidad del producto :
113.5 mm [ 3.9 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de almacenamiento :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Altitud (máx.) (m):
2000
-
Rango de humedad relativa (%):
10 – 95
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-30 – 55 °C [ '-22 – 131 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia a la vibración :
15G's, 10 – 2000Hz
-
Vida útil eléctrica :
> 10E5
-
Vida útil mecánica :
10 x 10 E6
-
Tiempo de respuesta (msec):
20
-
Tipo de indicador :
LED
Estándares de la industria
-
Grado IP (conexión) :
IP2X
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado de protección de la carcasa :
IP20
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA | TÜV | UL
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.