Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
402 semirrígido/3.58 mm (.141″)
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Estilo de eliminación de los contactos :
Liberación trasera
Características del contacto
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
1.27 – 1.52 µm [ 50 – 60 µin ]
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 1
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Remache en forma de O
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado