Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contacto RF :
Coax
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable RF :
RG 178, RG 196
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material del enchapado de la carcasa :
Oro
-
Material base de la cubierta :
Latón
-
Estilo de eliminación de los contactos :
Liberación trasera
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre de berilio
-
Material de la férula :
Cobre
-
Longitud del contacto :
29.81 mm [ 1.174 in ]
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 5
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Material del enchapado de la férula :
Oro
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarce hexagonal
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PTFE