Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de productos de E/S de tipo conectable :
Conjunto de jaulas
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
QSFP+
-
Tipo de jaula :
Agrupado
-
Tipo de accesorio térmico incluido :
Disipador térmico
Características de la configuración
-
Cantidad de puertos :
3
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 3
-
Cantidad de EON traseras por columna de poste :
1
Características eléctricas
-
Velocidad de la transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
14
Características del cuerpo
-
Estilo del disipador térmico :
Pin
-
Clase del alto del disipador de calor :
PCI
-
Alto del disipador de calor (in):
.165
-
Acabado del disipador térmico :
Anodizado negro
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.2 mm [ .086 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.45 mm [ .057 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Aplicaciones de E/S de tipo conectable :
SFP+ apilado en proximidad reducida
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Tubos de luz incluidos :
Sí
-
Tipo de característica para la contención EMI :
Junta aplicada por el cliente