Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Cubierta ajustada
-
Modo de fibra óptica :
Modo único
-
Modo de transmisión de datos :
Doble
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color de la funda :
Azul
-
Tipo de funda :
Limitación de plegado
-
Color del producto :
Azul
Dimensiones
-
Longitud de funda :
35.6 mm [ 1.4 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm):
1.6 – 2
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa