Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de productos de E/S de tipo conectable :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Sellable :
Sí
-
Factor de forma :
QSFP+
-
Tipo de jaula :
Apilado
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
76
-
Cantidad de puertos :
2
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 1
-
Cantidad de EON traseras por columna de poste :
0
Características eléctricas
-
Velocidad de la transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
14
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Oro
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
2.05 mm [ .08 in ]
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
.8 mm [ .032 in ]
-
Material de la jaula :
Níquel y plata
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Compatible con el disipador térmico :
No
-
Aplicaciones de E/S de tipo conectable :
SFP+ apilado en proximidad reducida
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Tubos de luz incluidos :
Sí
-
Tipo de característica para la contención EMI :
Junta elastomérica