Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
No
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VDC):
500
Características del cuerpo
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de la caja :
Poliéster
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-65 – 125