Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, azul, negro, verde
-
Color del cable :
Negro
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Material de la cubierta :
PU
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Rango de diámetro de conductor :
.65 mm [ .025 in ]
-
Diámetro externo de cable (mm):
5.5
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Bolsa
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.